IP touch

IPtouch

Un seul ecran pour tous les systèmes

  • Peut être utilisé pour ABB-Welcome IP, ABB-free@home® ou ABB i-bus® KNX
  • Affichage haute résolution avec surface en verre
  • Écran tactile avec interface utilisateur intuitive
  • Boucle d'induction pour les aides auditives
  • Seulement 7,8 mm de profondeur pour l'encastrement
  • Version LAN ou WLAN en option pour la connexion à votre réseau domestique
  • Disponible en 7" et 10"

Vos avantages

Vorteile
L'élégance dans deux plus grands

Les panneaux de visualisation IP touch sont d'élégantes unités centrales de contrôle pour les maisons et bâtiments intelligents. Disponible en deux formats - 7" et 10" - le panneau peut exécuter à la fois les fonctions ABB-Welcome IP et - en liaison avec les systèmes de maison intelligente ABB-free@home® et ABB i-bus® KNX - les fonctions d'automatisation de la maison et du bâtiment.

Hand
Concept de fonctionnement intuitif

Le panneau combine une ergonomie parfaite grâce à un concept de fonctionnement intuitif avec une technologie avancée, un écran haute résolution et un design inspirant. Le concept de fonctionnement intuitif le rend facile et simple à utiliser. En outre, vous pouvez utiliser votre smartphone ou votre tablette pour voir qui est à la porte lorsque vous êtes en déplacement.

connect
Notifications sur votre smartphone

Avec le portail MyBuildings et via l'application Welcome App, vous recevez des notifications sur votre smartphone ou votre tablette lorsque des appels de porte sont reçus.

Disponible en deux couleurs

IP panel black (1)
Noir
IP panel white (1)
Blanc

Plus d'informations

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language