Écran tactile IP

KNX et free@home pour la communication de porte

Principaux avantages:

  • un design intuitif qui rend la configuration dans son chez-soi et dans le bâtiment plus simple et plus intelligente
  • design super fin de 7,8 mm après montage encastré
  • une intégration facile de l’application pour se connecter au compte du portail MyBuildings

Principales caractéristiques:

  • une station d’intérieur pour système ABB-Welcome IP
  • une fonction d’interphone versatile incluant un interphone interne et externe
  • une visualisation ABB-free@home® via la connectivité IP intelligente
  • une visualisation ABB i-bus® KNX via la connectivité IP intelligente

Are you looking for support or purchase information?

 

Produits et documents

Produits
Documents
Loading documents

 

Select region / language