Pour l'intégration dans les boîtes aux lettres et les sonnettes de différents fabricants.
Permet la communication audio.
Relais intégré pour actionner la gâche électrique.
8 entrées pour le raccordement des boutons de sonnette.
Volume de la voix réglable.
Avec interface pour le raccordement de l'extension de bouton-poussoir encastrée.
Avec interface pour le raccordement du module caméra.
Unités de consommation : 2
Plage de température de l'appareil : -25 °C à 55 °C
Dimensions (H x L x P) : 68 mm x 126 mm x 31 mm
Convient pour une utilisation avec l'interface de caméra, le module de caméra 180° ainsi que le module d'état.
Version
E-No 964950295 Module audio à encastrer, 8x