Stations intérieures

Interphone intérieur vidéo 4,3" Wi-Fi

Permet l'intégration d'une tablette ou d'un smartphone sur laquelle/lequel l'appli Welcome a été installée en tant qu'interphone intérieur mobile pour la communication audio et vidéo.
Pour l'intégration dans le portail MyBuildings.
Avec interface WLAN intégrée pour la connexion à un réseau WLAN local.
Représentation de l'image vidéo de l'interphone extérieur.
Pendant la conversation, il est possible de prendre une photo du visiteur et de l'enregistrer dans la mémoire d'images.
Historique des appels et stockage des images accessibles via l'application Welcome.
Touches d'accès rapide des mécanismes électriques d'ouverture de porte, de commutation sur muet et de surveillance.
Touches d'accès rapide aux fonctions universelles (fonction lumière ou actionneur de commutation; la programmation s'effectue via l'application ABB-Welcome).
Équipé d'une boucle magnétique destinée à l'induction du signal audio dans les appareils auditifs.
Avec fonction mains libres. Il est possible de régler le volume de la fonction mains libres.
Il est possible de régler le volume de la sonnerie.
Unités de consommation : 6
Type de protection appareil : IP 30
Plage de température appareil : 5 °C à 45 °C
Dimensions (H x L x P) : 131 mm x 122 mm x 18 mm

Version
E-No 964 751 305 Station intérieure video 4.3", WLAN, blanc
innenstation

Interphone intérieur vidéo 7''

Visionner l’image vidéo de l’interphone extérieur. Pendant la conversation, une image du visiteur peut être prise et sauvegardée dans la mémoire d’images.
En cas d’appels de porte manqués, trois images du visiteur sont automatiquement sauvegardés dans la mémoire d’images.
Avec la fonction mains libres. Volume du mode mains libres réglable.
Touches de raccourci pour l’ouverture de la porte, pour le mode sourdine et l’éclairage.
Différentes sonneries pour l’appel de porte et d’étage réglables, cinq sonneries polyphoniques sont disponibles.
Volume des sonneries réglable.
Pour le montage apparent.
Emplacement pour carte SD pour l’extension de la mémoire d'images.
Taille de l'écran: 17,8 cm (7'')
Résolution de l'écran: 800 x 480
Unités de consommation: 11

Type de protection appareil: IP 30
Plage de température appareil: -5 °C à 40 °C
Dimensions (H x L x P): 155 mm x 218 mm x 29 mm

Version
E-No 964 751 105 Station intérieure vidéo avec écran tactile 7" blanc 
E-No 964 751 115 Station intérieure vidéo avec écran tactile noir
E-No 964 951 115 Boîte de montage enc. pour écran tactile 7"
E-No 964 950 105 Boîte de montage app. pour écran tactile 7" blanc
E-No 964 950 115 Boîte de montage app. pour écran tactile 7" noir 

 
Neue_ABB_welcome_panel_7

Interphone intérieur vidéo avec écran tactile 5''

Visionner l’image vidéo de l’interphone extérieur. Pendant la conversation, une image du visiteur peut être prise et sauvegardée dans la mémoire d’images.
Touches de raccourci pour l’ouverture de la porte, pour le mode sourdine et l’éclairage.
Différentes sonneries pour l’appel de porte et d’étage réglables, cinq sonneries polyphoniques sont disponibles.
Volume des sonneries réglable.
Profondeur de l'appareil pour un montage encastré dans un boîtier encastré: 15,75 mm.
Profondeur de l'appareil pour un montage apparent: 21,5 mm.
Résolution de l’écran: 480 x 854
Unités de consommation: 3

Type de protection appareil: IP 30
Plage de température appareil: -5 °C à 40 °C
Dimensions (H x L x P): 180 mm x 99 mm x 21,5 mm

Version

E-No 964 750 045 interphone intérieur vidéo écran tactile 5'’, blanc
E-No 964 750 055 interphone intérieur vidéo écran tactile 5'’, noir

panel frau br

Interphone intérieur audio avec écouteur ABB-Welcome

Touches de raccourci pour l’ouverture de la porte, pour le mode sourdine et l’éclairage.
Différentes sonneries pour l’appel de porte et d’étage réglables, cinq sonneries polyphoniques sont disponibles.
Volume des sonneries réglable.
Pour le montage apparent.
Unités de consommation: 1

Type de protection appareil: IP 30
Plage de température appareil: -5 °C à 40 °C
Dimensions (H x L x P): 198 mm x 81 mm x 38 mm

Version

E-No 964 020 005 interphone intérieur audio avec écouteur, blanc
E-No 964 020 025 interphone intérieur audio avec écouteur, anthracite
E-No 964 020 035 interphone intérieur audio avec écouteur, alu

f_83205ap-624-500_720x540

Interphone intérieur audio sans écouteur ABB-Welcome

Avec la fonction mains libres. Volume du mode mains libres réglable.
Touches de raccourci pour l’ouverture de la porte, pour le mode sourdine et l’éclairage.
Différentes sonneries pour l’appel de porte et d’étage réglables, cinq sonneries polyphoniques sont disponibles.
Volume des sonneries réglable.
Unités de consommation: 1

Type de protection appareil: IP 30
Plage de température appareil: -5 °C à 40 °C
Dimensions (H x L x P): 175 mm x 81 mm x 22 mm

Version

E-No 964 006 002 interphone intérieur audio sans écouteur, blanc
E-No 964 006 042 interphone intérieur audio sans écouteur, anthracite
E-No 964 006 932 interphone intérieur audio sans écouteur, alu

f_83210ap-624-500_720x540

Select region / language