Avantages

advantages_layout_1182x353

Design et fonctionnalité

Imaginez un système de sécurité intuitif et à la fine pointe de la technologie qui fonctionne avec la technologie sans fil et qui s'intègre directement dans votre maison en toute simplicité. Avec ABB-secure@home, cela devient réalité.

Technologie de pointe

secure@home_advantages_292x146

Le système sans fil ABB-secure@home émet et reçoit à 868,3 MHz, ce qui lui permet de distinguer et d'interpréter les signaux avec une précision absolue. La communication bidirectionnelle cryptée vous permet de limiter la consommation d'énergie et d'assurer une plus grande sécurité lors de la transmission, le tout garanti par un protocole propriétaire. La technologie CSMA (Carrier Sense Multiple Access) intégrée permet d'optimiser la communication pour éviter les interférences et les perturbations. Le transmetteur d'alarme et le récepteur vérifient l'absence d'occupation de la bande, assurant ainsi une communication continue et réussie. La centrale ABB-secure@home est équipée d'une interface GSM intégrée par laquelle chaque alarme est immédiatement envoyée à tous les numéros de téléphone programmés par appel vocal et/ou SMS.

s@h-Black._292x146jpgLa sécurité est une affaire de beauté

Qui a dit qu'un système de sécurité à domicile ne pouvait pas être esthétique?
ABB-secure@home est une combinaison de technologie de pointe et d'ergonomie pure et discrète.
Le design élégant et élégant reflète la simplicité de l'installation et de la programmation. Pour ce qui est de la complexité technique cachée derrière les appareils, eh bien, laissez-nous nous en inquiéter.

Belle flexibilité

controller_292x146

La technologie et le design sont toujours en harmonie avec ABB-secure@home. Chaque appareil de commande est construit avec l'intention claire de plaire au premier coup d'œil.

ABB-secure@home met la puissance de votre système anti-intrusion directement entre vos mains de la manière la plus simple possible avec une télécommande plug-and-play élégante. Quatre touches sont entièrement configurées et une est librement configurable. Les fonctions les plus courantes sont affectées aux quatre touches préconfigurées, pour activer les systèmes d'alarme internes et externes, pour désactiver toutes les zones anti-intrusion, et aussi pour déclencher une alarme panique.

Informations supplémentaires sur le système

Select region / language