Caractéristiques

Layout_features_good
Que ce soit à la maison ou à l'extérieur, vous et vos proches pouvez poursuivre vos activités quotidiennes en sachant que vous donʼt devez vous inquiéter des intrus indésirables ou des incidents dangereux à toute heure du jour ou de la nuit.

Liberté et simplicité à 360°

ABB-secure@home offre une sécurité complète, protégeant votre maison, jour et nuit, à l'intérieur comme à l'extérieur. Non seulement des intrus, mais aussi des événements malheureux tels que des inondations et des incendies. Étant un système très évolué, itʼs est entièrement personnalisable pour s'adapter à votre style de vie individuel.

L'installation et la mise en service d'ABB-secure@home sont simples et rapides. Grâce à des appareils sans fil professionnels et à l'épreuve des interférences, wonʼt endommage toutes les maçonneries ou finitions murales existantes. Il dispose d'une architecture intuitive et est facile à gérer via son unité centrale intelligente, sa télécommande dédiée ou à distance, depuis votre smartphone ou tablette.

Features_secure@home_292x146_2
Sensor_Motion-Detectors_Indoor-Passive-IR-Motion-Detector_292x146

Détection volumétrique intérieure

Tout mouvement, toute présence à l'intérieur de la maison est détecté par des capteurs volumétriques. Ils sont situés à des endroits stratégiques et sont équipés de différentes lentilles de couverture en fonction des besoins spécifiques. Ils s'adaptent automatiquement aux changements des conditions environnementales et possèdent une sensibilité réglable. Le signal d'alarme peut être sélectionné entre le mode instantané ou retardé.

Détection des permissions

De nombreux petits yeux veillent sur votre tranquillité, pour assurer une protection totale et une sérénité maximale. Différents capteurs peuvent être positionnés dans les espaces extérieurs, dans le jardin et autour de tout le périmètre de la maison: détecteurs IR bidirectionnels, contact porte/fenêtre, entrées principales ou secondaires: une technologie professionnelle sans fil peut surveiller le périmètre de tout bâtiment de manière précise et ponctuelle.

Perimeter_292x146
Motion-Detectors_Compact-Dual-PIR-Perimeter-Motion-Detector_292x146

La première ligne de défense est à l'extérieur

Assurer un maximum de sécurité et de tranquillité est la mission d'ABB-secure@home. C’est pourquoi le système ne se limite pas à assurer la sécurité à l'intérieur de votre maison, mais aussi dans ses espaces extérieurs avec des capteurs sophistiqués prêts à surveiller chaque recoin de la propriété et à détecter toute présence indésirable, avant même de s'approcher du bâtiment.

Pour votre sécurité

Intrusion, inondations, incendie. De tels dangers surviennent au moment où vous vous y attendez le moins, alors il est bon de savoir que ABB-secure@home garde un œil sur votre maison juste en cas d'urgence.

Le détecteur optique de fumée est capable d'identifier une concentration anormale de fumée dans l'environnement, ce qui peut souvent être le signe d'un incendie, tandis que le détecteur de chaleur permet une détection efficace et précise des incendies, en particulier dans les environnements tels que les chaufferies et les cuisines où les détecteurs de fumée ne sont pas adaptés en raison du niveau élevé de contamination atmosphérique.

Les détecteurs d'inondation protègent contre les fuites d'eau, qui peuvent causer des dommages extrêmement coûteux à votre maison et à tous les appartements en dessous. ABB-secure@home protège contre les dangers quotidiens.

smoke_detector_292x146_good
secureathome_mobile_292x146

Télécommande facile à utiliser

ABB-secure@home, fait partie d'ABB Smarter Home, avec ABB-free@home®, le système domotique et le système de porte d'entrée Welcome. Grâce à cette intégration, vous êtes toujours au courant de ce qui se passe à la maison. Avec l'application ABB-free@home® App, il vous suffit de vous connecter au portail myBuildings pour accéder facilement à votre maison intelligente de n'importe où - même pendant vos vacances. Via une seule application, vous pouvez vérifier à tout moment si toutes les fenêtres sont fermées, si quelqu'un a oublié d'éteindre les lumières ou être averti en cas d'alarme.

Informations supplémentaires sur le système

Select region / language