Vue d'ensemble

secure_home_layout_1183x350
Imaginez un système de sécurité intuitif et à la fine pointe de la technologie qui fonctionne avec la technologie sans fil et qui s'intègre directement dans votre maison en toute simplicité. Avec ABB-secure@home, cela devient réalité.

Liberté flexible


La flexibilité vous offre une sorte de liberté qui vous permet d'exprimer votre véritable personnalité sans restriction. Nos systèmes sans fil offrent une flexibilité maximale qui soutient votre créativité et ne gênent pas vos plans et designs pour réaliser la maison de vos rêves.
woman_securehome_overview_292x146
Man_securehome_overview_292x146

Sécurité zéro souci


ABB-secure@home est un système sans fil complet ayant une seule intention: vous protéger, vous et votre famille. Il est facile à installer, flexible et s'intègre parfaitement aussi bien dans votre maison existante que dans le système Smart Home d'ABB.

Votre maison devient plus intelligente

ABB-secure@home est entièrement intégré à ABB-free@home®, le système domotique phare d'ABB. Facile à installer et à programmer, il vous permet de gagner un temps précieux et rend votre travail plus productif que jamais.

Child_telefone_overview_292x146
secureathome_centralunit_292x146

Configuration facile, prêt à l'emploi

Apprendre à utiliser ABB-secure@home est très simple. Le système est simple et intuitif car toutes les procédures sont guidées. Avec l'application gratuite@home®, l'utilisation du système est aussi simple que de surfer sur Internet avec votre smartphone ou votre tablette.

Une intégration simple et efficace

Informations supplémentaires sur le système

Select region / language