Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

ABB i-bus Tool

Ein professionelles Servicetool für KNX Systemintegratoren

Mit dem i-bus® Tool stellt ABB ein völlig neuartiges Softwarekonzept zur Verfügung. Es unterstützt Systemintegratoren bei der Inbetriebnahme und dem Service von KNX Systemen.

Das Tool greift über eine Standard KNX Schnittstelle (RS232, USB, IP) mit Hilfe der physikalischen Adresse auf jeweils ein ABB i-bus® KNX Gerät zu. Für das verbundene Gerät können dann gezielt Funktionen ausgelöst, Werte ausgelesen, Zustände simuliert sowie Einstellungen vorgenommen. Interne Informationen und Zustände der Gerätehardware und der Softwareapplikation, die bisher nicht oder nur umständlich zugänglich waren, werden nun auf einfache Weise transparent zur Verfügung gestellt. Sie können gezielt abgerufen und, sofern freigegeben, beeinflusst werden. Beispielsweise werden die Informationen aus Statusbytes als Klartextanzeige dargestellt.
Ein wichtiger Grundsatz dabei ist, dass durch das i-bus® Tool keine Abweichungen zum ETS Projekt entstehen können. Das i-bus® Tool ist optional, d.h. die ABB i-bus® KNX Geräte werden weiterhin allein mit der ETS Software in Betrieb genommen.

Diagnose- und Inbetriebnahmeunterstützung für den Profi

Für jedes unterstützte Gerät stellt ABB eine eigene Benutzeroberfläche innerhalb des i-bus® Tools, ein sogenanntes Plug-In, zur Verfügung. Über dieses Plug-In lassen sich die gerätespezifischen Informationen anzeigen und die gewünschten Einstellungen vornehmen. Das i-bus® Tool wird kontinuierlich um neue Funktionen und Geräte erweitert. Die Erweiterungen werden automatisch per Onlineupdate zur Verfügung gestellt und auf Wunsch installiert.

Das i-bus Tool unterstützt die folgenden Sprachen:
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch
Die gewünschte Sprache kann über den Menüpunkt "Einstellungen" gewählt werden.

Das i-bus Tool wird kostenlos zur Verfügung gestellt.

Aktuelle Plug-In's

Weitere Informationen und Download