Application Update Copy Convert d’ABB

Votre raccourci vers une configuration simple

header image key visual


Qu’il soit petit, moyen ou grand, chaque projet KNX est unique, mais la configuration de tous les dispositifs comporte toujours des tâches répétitives. Pour réduire le temps et l’effort consacrés à la configuration et à la maintenance de nos dispositifs utilisés dans les projets ETS, nous avons créé l’application ETS « Update Copy Convert » (UCC), un outil gratuit fournissant des fonctions utiles pour l’application ETS et la configuration de dispositifs dans un projet ETS.



Points forts

Speed
Configuration plus rapide

Toutes les fonctions dans l’application permettent de simplifier la configuration afin d’éviter le travail manuel répétitif et d’économiser du temps et des efforts.

Configuration reuse
Réutilisation des travaux

Les configurations existantes peuvent être facilement réutilisées entre les projets ETS ou au sein d’un même projet.

Faster resolution of problems
Résolution rapide des problèmes

Le remplacement de canaux ou l’échange de dispositifs ne posent aucun problème. Grâce à l’application ETS, les incohérences peuvent être corrigées en un rien de temps.



Fonctions principales



En savoir plus



  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language