Busch-ControlTouch® KNX

Une application intelligente pour contrôler les fonctions KNX

knx-5

Le Busch-ControlTouch® KNX transforme les smartphones, les tablettes et les montres intelligentes en une télécommande pratique pouvant être utilisée à domicile ou sur le lieu de travail.


Grâce au Busch-ControlTouch®, le système Smart Home ne peut plus être commandé uniquement via un interrupteur à poussoir ou un Room Touch ABB ou un panneau Smart Touch ABB, mais il permet de contrôler les appareils mobiles (par exemple smartphones, tablettes ou montres Apple). Il est ainsi possible d’afficher les pages de commande individuelles avec les images de la pièce et les éléments de commande: pour une utilisation particulièrement simple grâce à un concept d’utilisation intuitif.


Caractéristiques du produit


En plus de commander les interrupteurs à poussoir, les variateurs, les stores et les scènes, le Busch-ControlTouch® KNX intègre dans le système les caméras IP, les boitiers sans fil Sonos et les ampoules Philips Hue. Les autres composantes du produit sont: un éditeur de scènes, une commande RGB/RGBW, un commutateur hebdomadaire doté d’une fonction astro pratique, une simulation de présence en option et les messages d’alerte via les notifications push sur le smartphone ou par courriel. Le Busch-ControlTouch® KNX permet également de créer des scripts logiques individuels.

Les données du projet peuvent être entièrement téléchargées ou importées, puis mises à disposition en ligne sur le portail MyBuildings d’ABB. Le dispositif compact, avec un boîtier ignifugé (72 × 90 × 60 mm), est doté d’un raccordement KNX, d’une connexion LAN et d’une entrée de tension de 5 à 36 V pour un adaptateur secteur externe. Le dispositif est doté de deux boutons-poussoir pour le redémarrage et de deux LED pour l’affichage de l’état et de la connexion. La mise en service et les modifications sont effectuées via le portail en ligne MyBuildings ABB.


Applications


Convient aux maisons privées, aux bureaux, aux grands immeubles d’habitation ou aux immeubles commerciaux: le Busch-ControlTouch® KNX élève la vie moderne et intelligente ainsi que le travail au niveau supérieur. Utilisez le smartphone en vous déplaçant, la tablette lorsque vous êtes au bureau, ou votre montre Apple confortablement depuis votre canapé.



Avantages

ControlTouch-2
Utilisation intuitive

Avec l’application correspondante, les fonctions telles que la commutation, la variation, la commande store et RTR peuvent facilement et confortablement être contrôlées à partir de l’appareil mobile.

ControlTouch-3.png
Autres intégrations

Grâce au Bridging KNX et à l’intégration multimédia sur UPnP, les solutions de Sonos et des autres fabricants peuvent être intégrées de la manière la plus simple.

controltouch-4-png
Mise en service en ligne

La mise en service s’effectue en ligne via MyBuildings Portal de ABB ce qui rend possible les ajustements et les modifications à distance. Cela offre à la fois à l’utilisateur et à l’installateur plus de flexibilité et un gain de temps.

Sicherheit
Sécurité

Pour se sentir encore plus en sécurité dans vos quatre murs, il y a la possibilité d’inclure la vidéosurveillance en intégrant des caméras IP, une fonction d’avertissement via les notifications push ou par courriel.



En savoir plus



Select region / language