Commutateur de sortie
Commutation de charges dans tous les domaines d’application
Les actionneurs commutateurs ABB i-bus KNX permettent une commutation fiable de différentes charges électriques dans le système KNX.
De nombreuses situations de charge sont possibles. ABB propose un actionneur commutateur compatible avec tous les domaines d’application.
Principaux avantages
- Installation simple et rapide grâce à la borne de 6 mm à vis à tête universelle
- Alimentation simple : une alimentation en tension auxiliaire n’est pas nécessaire pour le fonctionnement du dispositif
- Test simple par fonctionnement manuel de chaque sortie
Principales caractéristiques
- Gamme complète avec des courants nominaux de 6 A à 16/20 AX C-Load
- Copie et échange des réglages des paramètres ETS pour optimiser le travail de mise en service
- Actionneurs commutateurs avec détection de courant disponible permettant une transparence accrue de l’état de sortie