Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Connecter des réseaux KNX et IP

Les nouveaux appareils IP ABB i-bus® KNX

ABB étend sa gamme d'interfaces pour la connexion des réseaux KNX et IP avec deux nouveaux appareils IP ABB i-bus® KNX. Un nouveau routeur IP IPR/S 3.1.1 et une nouvelle interface IP IPS/S 3.1.1 sont disponibles dans un nouveau boîtier qui peut être retiré sans outils du profilé chapeau.

L'interface IP est idéale pour la connexion des systèmes de visualisation et du logiciel ETS à ABB i-bus® KNX. Jusqu'à 5 clients, tels que des visualisations, peuvent accéder simultanément à KNX via les 5 serveurs de tunnel (à partir d'ETS 4).

Le routeur IP peut être utilisé comme coupleur de ligne ou de zone en utilisant le réseau local (LAN) pour échanger des télégrammes entre les lignes/zones.

5 serveurs de tunnel sont disponibles pour la communication. Les deux appareils peuvent être alimentés par une alimentation séparée 12 - 30 V CC ou via Power over Ethernet (PoE), ce qui permet de gagner de la place dans le distributeur. En outre, la nouvelle gamme est intégrée dans l'outil ABB i-bus® KNX, ce qui facilite considérablement le montage et la mise en service.

Avantages :


  • 5 serveurs de tunnel sont disponibles, l'utilisation simultanée de l'interface/routeur avec jusqu'à 5 clients IP (PC, smartphone, tablette) permet de réduire les coûts et offre un confort supplémentaire aux utilisateurs finaux.
  • L'utilisation de la fonction PoE (Power over Ethernet, IEEE 802.3af Classe 1) permet de faire l'économie d'une alimentation supplémentaire de 12 à 30 V CC.
  • Mise en service, diagnostic et maintenance simplifiés (mise à jour du micrologiciel) par intégration dans l'outil ABB i-bus.
  • Routeur IP : le mode de communication « Multicast » peut être basculé sur « Unicast » lorsque le réseau IT n'autorise pas de communication Multicast.

Informations supplémentaires