Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Disjoncteur de protection du moteur

Des interrupteurs fiables, comme toujours


Les interrupteurs fermés de la gamme eOT sont destinés à servir de disjoncteurs moteur

La série est certifiée UL508 et 98 :

  • Sectionneur en boîtier plastique, 16 à 80 A - Versions UL/NEMA 3R/12 et 4/4X.
  • Sectionneur en boîtier tôle d’acier , 16 à 100 A - Versions UL/NEMA 1 et 3R/12.
  • Sectionneur en boîtier acier inoxydable, 16 à 100 A - Versions UL/NEMA 4/4X.


Avantages

  • Utilisation comme disjoncteur moteur
  • Installation simple et sécurisée
  • Adapté aux environnements humides et corrosifs


Caractéristiques

  • Homologation cUL, certification UL 508 et 98, puissance nominale
  • Conception sécurisée contre les contacts accidentels
  • Bornes de prise à actionnement autonome
  • Extrêmement compacts
  • Aucune pontage requis pour les interrupteurs en boîtier plastique
  • Les boîtiers plastique et de type 1 disposent en haut et en bas d’un passage d’introduction de câble

Are you looking for support or purchase information?

Produits et documents

Produits
Documents
Loading documents