Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Interrupteurs de sécurité Charge intensive

Sécurisé et moderne pour les applications haute puissance


Toutes les interrupteurs de sécurité Charge intensive de la série sont disponibles en versions sécurisées et non sécurisées de 30 à 1200 A. La série est conforme et certifiée aux normes en vigueur pour ce type d’appareils UL98, UL50, UL50E, NEMA KS-1 et CSA. Les boîtiers en acier, acier inoxydable ou acier résistant aux acides satisfont les exigences de toutes les classes de protection NEMA.

 

  • Haute puissance
    Grâce à leur protection contre les courts-circuits 200 kA, les dispositifs EOH et EOHU sont adaptés à toutes les applications même les plus exigeantes. Les interrupteurs de sécurité ABB sont parfaits pour les équipements de service.
  • Installation simple
    L’espace intérieur généreux et les bords arrondis garantissent un câblage sécurisé, simple et rapide. Joints pour toutes les classes de protection NEMA inclus.
  • Économies de maintenance
    Les inserts de commutation modulaires et leurs composants faciles à remplacer réduisent temps d’arrêt et coûts.
  • Sécurité améliorée
    Ponts de commutation doubles visibles par la fenêtre dans un insert de commutation moderne et protégé contre les contacts accidentels.

 

Produits et documents

Produits
Documents
Loading documents