Interrupteurs-sectionneurs en coffret

Sécurité et fiabilité

Les interrupteurs en coffret sont utilisés dans de nombreuses applications en tant que sectionneurs principaux. Notre offre compte des interrupteurs-sectionneurs de haute qualité entre 16 et 1 600 A (CEI), dans des coffrets en plastique, métalliques, acier inoxydable résistant aux acides et aluminium.
 

  • Longue durée de vie et grande résistance
    Les enveloppes sont construites avec des matériaux de grande qualité, résistants aux UV avec un degré de protection IP65. Adaptées pour une installation à l'intérieur ou à l'extérieur.
  • Prévention des accidents électriques
    Installation et maintenance sûres grâce à des fonctions telles que les poignées cadenassables, le verrouillage du couvercle et les fonctions de relâchement de pression du gaz.
  • Sélection rapide et simple
    Notre outil de sélection d'interrupteurs-sectionneurs basé sur le web permet à l'utilisateur de choisir simplement le meilleur interrupteur pour son application.
  • Réduction du temps et des coûts d'installation
    De nombreux accessoires sont disponibles. Tous les accessoires sont listés pour chaque interrupteur.

Are you looking for support or purchase information?

Outils et support

Produits
Documents
Tools

Produits associés

Select region / language