Interrupteurs fusibles en coffret

Protection des personnes et des équipements

Les interrupteurs fusibles en coffret sont utilisés comme sectionneur principal et fournissent une protection contre les surcharges et les courts-circuits. La gamme d'interrupteurs fusibles en coffret varie entre 20 et 800 Ampères (CEI) et est disponible pour des fusibles BS et DIN.
 

  • Longue durée de vie et grande résistance
    Les enveloppes sont construites avec des matériaux de grande qualité, résistants aux UV et avec un degré de protection IP65. Adaptées pour une installation à l'intérieur ou à l'extérieur.
  • Prévention des accidents électriques
    Installation et maintenance sûres grâce à des fonctions telles que les poignées cadenassables et le verrouillage du couvercle.
  • Sélection rapide et simple
    Notre outil de sélection basé sur le web permet à l'utilisateur de choisir simplement le meilleur interrupteur pour son application.
  • Performance et fiabilité exceptionnelles
    La conception du contact, associée à l'élément fusible, permet une résolution rapide des défauts et le maintien du niveau de protection même après une défaillance.

Are you looking for support or purchase information?

Outils et support

Produits associés

Select region / language