Interrupteur CC en coffret

De 16 à 32 A

Simplement efficace


L’interrupteur OTDC de 16 à 32 ampères (CEI 60947) offre diverses tensions nominales DC et une commande jusqu’à deux circuits pour un encombrement identique.


Avantages

  • Haute performance et efficacité énergétique
  • Gain de temps, d'espace et de coûts d'installation
  • Prévient les accidents électriques
  • Longue durée de vie et grande résistance

Propriétés

  • Les interrupteurs OTDC ont une très faible perte de puissance et conviennent aux applications à des températures ambiantes élevées.
  • Les interrupteurs OTDC offrent diverses tensions nominales DC jusqu’à 1000 V DC et une commande jusqu’à trois circuits pour un encombrement identique.
  • Des caractéristiques comme les poignées cadenassables, les couvercles verrouillables et des fonctionnalités comme le dispositif de relâchement de pression pour gaz permettent une maintenance et une installation sûres.
  • Les enveloppes sont construites avec des matériaux de grande qualité, résistants aux UV et avec un degré de protection IP65. Adaptées pour une installation à l'intérieur ou à l'extérieur.

Are you looking for support or purchase information?

Produits et documents

Produits
Documents
Outils
Loading documents

Select region / language