Interrupteurs OTDC

De 16 à 32 A

Simplement efficace


La solution la plus efficace parmi les interrupteurs-sectionneurs est également disponible en version UL 508I.


Avantages

  • Haute performance et efficacité énergétique
  • Gain de temps, d'espace et de coûts d'installation

Propriétés

  • Les interrupteurs OTDC ont une très faible perte de puissance et conviennent aux applications à des températures ambiantes élevées. Les courants nominaux ne nécessitent pas de déclassement, même au-dessus de 60 °C
  • Les interrupteurs OTDC offrent diverses tensions nominales DC jusqu’à 1000 V DC et une commande jusqu’à trois circuits pour un encombrement identique. Trois options de montage sont disponibles: porte, base et rail DIN

Are you looking for support or purchase information?

Produits et documents

Produits
Documents
Outils
Loading documents

Select region / language