L’interrupteur-sectionneur System pro M Compact SD200 complète le coffret Flexline® et permet une séparation sûre des circuits électriques, rendant l’installation et les modifications plus efficaces. Les extensions de la distribution peuvent ainsi être réalisées rapidement et en toute sécurité.
Grâce à la protection contre les contacts directs IP2X, l’installation est protégée contre les contacts accidentels. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter un couvercle supplémentaire sur la face d’alimentation, ni de recouvrir les bornes ou les vis.
Les bornes cylindriques à levier à double étage, largement éprouvées, permettent de raccorder plusieurs conducteurs sans embouts doubles. La borne avant accepte des conducteurs jusqu’à 35 mm², tandis que la borne arrière accepte jusqu’à 10 mm². Un parafoudre de type 2 peut également être raccordé via un peigne de répartition, ce qui fait du System pro M Compact SD200 une solution idéale pour l’alimentation des petits tableaux de distribution avec les appareils de protection Flexline®.
Principaux avantages
- Solution d’alimentation idéale pour les petits tableaux Flexline®
- Borne brevetée à deux étages : conducteurs jusqu’à 35 mm² à l’avant, jusqu’à 10 mm² ou peignes de répartition à l’arrière
- Câblage croisé du parafoudre via peigne de répartition (par ex. OVR type 2)
- Raccordement des câbles devant le peigne pour une meilleure visibilité lors du câblage
- Indication claire de la position de commutation en rouge/vert
Caractéristiques principales
- 3P et 4P
- Courants assignés : 25 A, 40 A, 63 A
- Pouvoir de coupure conditionnel de 25 kA à Un = 253/440 V AC selon EN 60947-3
- Protection contre les contacts directs : IP2X