Prises industrielles

Critical & Safe

«Critical & Safe» est le domaine d’utilisation ayant de hautes exigences en matière de sécurité, de durée et de puissance. Parfait pour les applications avec raccordements et séparations fréquents et également pour les domaines publics. Le boîtier est fabriqué à partir de PBT ou d’aluminium. Le PBT est un matériau dur qui résiste également aux conditions d’utilisation extrêmes et aux influences chimiques produites dans les infrastructures industriellesLe boîtier en aluminium est fabriqué à partir de silumin, un mélange d’aluminium et de silicium fournissant une excellente protection anticorrosion, tout en restant solide et résistant aux chocs et à la lumière du soleil.

Propriétés

  • IP67 étanche ou IP44 résistant aux éclaboussures
  • 16 - 125 A, 50 - 690 VAC
  • CEI 60 309-1, -2, -4
  • Tous les vis externes sont en acier inoxydable

Utilisations

  • Industrie lourde / Industrie chimique
  • Scieries

Produits et téléchargements

Produits
Téléchargements
Loading documents
Select region / language