Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Prises industrielles

Easy & Safe

D’une qualité irréprochable, « Facilités & Sécurité » est le domaine présentant des fonctionnalités adéquates et un design ergonomique. L’appareil est muni d’une poignée ergonomique qui facilite le branchement. L’entrée du câble est composée d’une membrane souple avec une décharge de traction ultérieure. Les marques des bornes visibles permettent une installation simple et sûreSuite au branchement du câble, le boîtier se ferme facilement à l’aide d’un mouvement rotatif. Le matériau plastique PA6 est utilisé spécialement pour les appareils ayant de hautes exigences en matière de qualité et de sécurité.

Propriétés

  • IP44 et IP67
  • 16 - 125 A, 50 - 690 VAC
  • CEI 60 309-1, -2
  • PA6 Boîtier en plastique

Utilisations
  • Industrie
  • Chantiers

Gamme

IP44

Fiche droite IP44

Type EP, 16 A

Fiche droite IP44

Type EP, 32 A

Couplage IP44

Type EC, 16 A

Couplage IP44

Type EC, 32 A

IP67

Fiche droite IP67

Type EP, 16 A

Fiche droite IP67

Type EP, 32 A

Couplage IP67

Type EC, 16A

Couplage IP67

Type EC, 32 A

Fiche pour appareil mural IP67

Type EBS, 16 A

Fiche pour appareil mural IP67

Type EBS, 32 A

Prise de courant murale IP67

Type ERS, 16 A

Prise de courant murale IP67

Type ERS, 32 A

Socle pour fiche de connexion semi-encastré IP67

Type EBU, 16 A

Socle pour fiche de connexion semi-encastré IP67

Type EBU, 32 A

Socle pour prise de courant semi-encastré IP67

Type ERU, 16A

Socle pour prise de courant semi-encastré IP67

Type ERU, 32 A

Produits et téléchargements

Produits
Téléchargements
Loading documents