Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Prises industrielles

Fast & Safe

À une époque où l’on accorde une grande importance à la productivité, les bornes de raccordement sans vis sont de plus en plus populaires. Concrètement, les bornes sans vis permettent de gagner jusqu’à 60 % de temps d’installation. Notre offre standard est maintenant complétée parallèlement à «Easy & Safe» avec «Fast & Safe». «Fast & Safe» est une offre complète de connecteurs dans la gamme de 16 à 32 A, en IP44 et IP67. À la place d’une vis qui crée la pression de contact sur la borne, «Fast & Safe» utilise la technologie à ressort. La technologie à ressort permet non seulement de réduire le temps d’installation, mais aussi d’offrir une grande résistance aux vibrations et aux fluctuations de chaleur.

Avantages

  • Bornes de raccordement sans vis
  • Installation facile et rapide
  • Sûre, fiable et de longue durée

Propriétés

  • 16 - 32 A
  • 100 – 415 V
  • IP44 et IP67
  • CEI 60 309-1, -2

Utilisations

  • Industrie
  • Artisanat
  • Chantiers

Gamme

Fiche droite IP44

Type QP ..., 16 A... 32 A

Fiche droite IP67

Type QP ...W, 16 A... 32 A

Couplages IP44

Type QP ..., 16 A... 32 A

Couplages, IP67

Type QC...W, 16 A... 32 A

Fiche de connexion IP44

Adaptés à l’installation murale, Type QBS...W, 16 A... 32 A

Fiche de connexion IP44

Adaptée au montage avec bride droite, réduite au minimum, Type QBM..., 16 A... 32 A

Fiche de connexion IP67

Adaptée à l’installation murale, Type QBS...W, 16 A... 32 A

Fiche de connexion IP44

Adaptée au montage avec bride uniforme, droite, Type QB..., 16 A... 32 A, IP44

Fiche de connexion IP44

Adaptée au montage avec bride uniforme, angulaire, Type QBA..., 16 A... 32 A

Fiche de connexion IP67

Adaptée au montage avec bride uniforme, droite, Type QB...W, 16 A... 32 A

Fiche de connexion IP67

Adaptée au montage avec bride uniforme, angulaire, Type QBA...W, 16 A... 32 A

Prise de courant IP44

Adaptée à l’installation murale, Type QRS..., 16 A... 32 A

Prise de courant IP44

Adaptée au montage avec bride uniforme, angulaire, Type QRA..., 16 A... 32 A

Prise de courant IP67

Adaptée à l’installation murale, Type QRS...W, 16 A... 32 A

Prise de courant IP67

Adaptée au montage avec bride uniforme, angulaire, Type QRA...W, 16 A... 32 A

Prise de courant IP44

Adaptée au montage avec bride uniforme, droite, Type QR..., 16 A... 32 A

Prise de courant IP44

Adaptée au montage avec bride droite, réduite au minimum, Type QRM..., 16 A... 32 A

Prise de courant IP67

Adaptée au montage avec bride uniforme, droite, Type QU...W, 16 A... 32 A

Prise de courant IP67

Adaptée au montage avec bride droite, réduite au minimum, Type QUM...W, 16 A... 32 A

Produits et téléchargements

Produits
Téléchargements
Loading documents