«Tough & Safe» est le domaine d’utilisation pour des environnements ayant une haute exigence en matière de fonctionnalité et de sécurité.Le solide boîtier de l’appareil est fabriqué à partir de PBT, un matériau très résistant à toutes les conditions météorologiques. Les produits de la gamme «Tough & Safe» sont disponibles en version étanche et résistant aux éclaboussures. Pour un raccordement plus simple des appareils à courant élevé, les connecteurs sont situés à l’extérieur et à l’intérieur et sont munis d’une décharge de traction. Pour un raccordement sûr entre le câble et l’appareil, les bornes de raccordement sont munies de deux vis.
Propriétés
- IP67 étanche ou IP44 résistant aux éclaboussures
- 16 - 125 A, 50 - 690 VAC
- CEI 60 309-1, -2
- Tous les vis externes sont en acier inoxydable
Utilisations
- Industrie / Ateliers
- Ports / Quais