Gammes CM-MPx et CM-Pxx
Surveillance fiable des réseaux triphasés
La surveillance fiable et continue des réseaux triphasés garantit le fonctionnement sans perturbation et économique des machines et des installations. Les relais de contrôle triphasés multifonctions incluent le relais de contrôle CM-MPS/N pour des plages de tension allant jusqu’à 820 V AC et 400 Hz. En outre, la gamme offre une variété de relais de contrôle triphasés rentables et économiques avec des fonctionnalités spécifiques. La plupart des appareils sont disponibles avec deux modes de raccordement différents. Vous pouvez choisir entre la technique de raccordement à vis éprouvée (bornes à double cage) et la technologie sans aucun outillage Easy Connect (bornes à ressort push‑-in‑).
Atouts
- Surveillance sûre et fiable de tous les paramètres importants de votre réseau triphasé
- Technologie Easy Connect, excellente résistance aux vibrations
- Réglage et commande via les éléments de réglage sur la face avant
Caractéristiques
- Surveillance contre les surtensions et sous-tensions
- Surveillance de défaillance de phase
- Surveillance du déséquilibre de phase
- Surveillance de l’ordre des phases
- Principe de mesure TRMS
- Technologie Easy Connect avec bornes à ressort push-in