Gamme CM-UFD protection du réseau et de l’installation selon RR/IPE-NR7 – CH 2020
Les CM-UFD.M31 et CM-UFD.M31M sont des relais de surveillance multifonctionnels pour l’alimentation des réseaux, qui offrent une protection d’interface et sont installés entre une installation d’énergie renouvelable et le réseau public. Ces relais innovants garantissent la stabilité du réseau et servent à empêcher des coupures de courant. Si les grandeurs de tension ou de fréquence du réseau public se trouvent en dehors de la plage autorisée, les dispositifs de commutation changent d’état et déconnectent le dispositif d’énergie renouvelable du réseau public en envoyant un signal à une unité de découplage (par exemple un contacteur, un interrupteur-sectionneur ou un disjoncteur différentiel). Le
CM-UFD.M31(M) est également équipé d’une interface de communication Modbus RTU, ce qui permet une surveillance à distance et un raccordement à la solution cloud ABB AbilityTM qui est à la pointe de la technologie.
Fonctionnalité
Les relais CM-UFD.M31 et CM-UFD.M31M offrent différentes fonctions de surveillance, y compris la surveillance relative à la sur/sous-tension et la sur/sous-fréquence, conformément aux exigences de l’AES selon la recommandation de la branche RR/IPE-NR7-CH 2020. Ils disposent en outre de fonctions de surveillance relatives au changement de fréquence (RoCoF) et au décalage vectoriel, qui peuvent être configurées très facilement.