Détecteurs de mouvement et détecteurs de présence

Busch-Watchdog PRO – Le gardien. Pour tous.

Le détecteur de mouvement Busch-Watchdog® PRO est le partenaire idéal pour une sensation de sécurité dans d’innombrables domaines d’application. Il séduit par sa technologie intelligente, son design élégant et sa fiabilité. Grâce à sa conception, le détecteur de mouvement est facile à installer dans diverses situations. Et grâce à l’app ABB-free@home Next App, ce n’est pas seulement l’installation qui est confortable.

Highlights

 

Avantages

design
Design variable

Grâce à la nouvelle base, un cadre de design permet d’obtenir un look angulaire pour le Busch-Watchdog® PRO. Le capot peut simplement être clipsé sur le détecteur. Ce design variable permet une intégration harmonieuse dans toutes les situations.

einstellung
Réglage précis

Le Busch-Watchdog® PRO est équipé de trois articulations et peut ainsi être orienté dans toutes les directions, ce qui permet d’ajuster précisément la zone de détection.

erfassungsbereich
Zones de détection variées

Le détecteur est disponible en plusieurs versions avec différentes zones de détection, afin d’offrir le bon modèle pour chaque application. Les modèles Busch-Watchdog® PRO existent avec un angle de 90°, 220° ou 280°.

flexible-montage
Montage flexible

Avec trois possibilités de montage, le détecteur offre une liberté maximale pour toutes les architectures : montage en un point, montage au plafond, en angle ou en pente.

Busch-Wächter APP
Configuration via l’app

Grâce à l'ABB-free@home Next App dédiée, le détecteur peut être configuré de manière encore plus précise : mode test, champ de détection, sensibilité, seuil de déclenchement et temporisation peuvent être réglés facilement via smartphone ou tablette, sans devoir démonter le détecteur.

Busch-Wächter PRO - Farbvarianten
Couleurs élégantes

La palette de couleurs du Busch-Watchdog bien établi s’agrandit de manière évolutive – avec des teintes renouvelées et une finition supplémentaire : acier inoxydable. Avec désormais cinq variantes, il existe toujours une alternative adaptée à chaque style architectural, du plus classique au plus futuriste.

 

Variantes disponibles

 


Produits


Downloads

Loading documents

 

Détecteurs de présence Busch

Les détecteurs de présence reconnaissent automatiquement si quelqu’un se trouve dans la pièce. Leur précision est nettement supérieure à celle des détecteurs de mouvement classiques. Ils permettent de gérer intelligemment et efficacement non seulement l’éclairage, mais aussi les systèmes de chauffage et de climatisation. Les pièces vides avec la lumière allumée et la climatisation à plein régime appartiennent ainsi au passé. Nous proposons le détecteur de présence adapté à chaque besoin.
Select region / language