Busch-Guard® 220 MasterLINE KNX

Extrêmement pratique. Pour les tâches spécifiques.

Les Busch-Guard ne sont pas seulement beaux. Ils séduisent également par ce qu'ils intègrent. Une technologie intelligente et de haute qualité ouvre à la sécurité une nouvelle dimension. Elle permet également de se sentir bien en toute sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur. Rien n'échappe aux détecteurs de mouvement intelligents de Busch-Jaeger. Ils réagissent immédiatement lorsque l'on a besoin d'eux. Par exemple, ils détectent avec précision quand la lumière doit être allumée ou éteinte et montrent le chemin de manière fiable dans l'obscurité. Les systèmes de détection de haute qualité garantissent une surveillance sans failles dans tous les domaines. Ils assurent un sommeil tranquille, font fuir les voleurs et allument et éteignent la lumière lorsque vous êtes en vacances.

En complément des fonctions du Busch-Guard 220 MasterLINE, le détecteur de mouvement séduit grâce à d'autres détails sur mesure. Car le Busch-Guard 220 MasterLINE KNX axé sur un bus KNX peut être parfaitement intégré au système KNX du bâtiment, en vue de tâches de surveillance. La mise en réseau KNX intelligente permet aussi la commande, la surveillance et la combinaison de l'éclairage, des stores, du chauffage et de nombreux autres domaines de la technique du bâtiment moderne.

L'installation confortable et le Powertool pratique destiné à simplifier le paramétrage des appareils constituent des avantages supplémentaires. Seuls les paramètres les plus importants s'affichent et tous les autres peuvent être activés en cas de besoin. Le Busch-Guard 220 MasterLINE KNX prévoit deux canaux permettant de détecter les mouvements pour le soir et de nuit. Il séduit aussi grâce à une détection excellente même au crépuscule. L'interrupteur crépusculaire n'est pas influencé par d'autres éclairages.

Présentation des couleurs.


Le Busch-Guard 220 MasterLINE KNX est disponible dans des couleurs modernes que sont le blanc et l'argent métallisé.

pl-bm-220-premium-knx01

Contrôle parfait de toutes les fonctions.


La télécommande infrarouge maximise en permanence le niveau de sécurité et de confort. La configuration s'effectue facilement : plus besoin d'utiliser une échelle ou de faire appel à un électricien. Parmi les réglages possibles : seuil de commutation en fonction de la luminosité, simulation de présence ou éclairage permanent/désactivation permanente.

pl-bm-70-04-abb

» Lien vers télécommande IR
Select region / language