Busch-Guard 220 MasterLINE KNX premium

Une technologie de pointe pour les tâches spécifiques.

Les Busch-Guard ne sont pas seulement beaux. Ils séduisent également par ce qu'ils intègrent. Une technologie intelligente et de haute qualité ouvre à la sécurité une nouvelle dimension. Elle permet également de se sentir bien en toute sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur. Rien n'échappe aux détecteurs de mouvement intelligents de Busch-Jaeger. Ils réagissent immédiatement lorsque l'on a besoin d'eux. Par exemple, ils détectent avec précision quand la lumière doit être allumée ou éteinte et montrent le chemin de manière fiable dans l'obscurité. Les systèmes de détection de haute qualité garantissent une surveillance sans failles dans tous les domaines. Ils assurent un sommeil tranquille, font fuir les voleurs et allument et éteignent la lumière lorsque vous êtes en vacances.

Outre l'équipement complet du Busch-Guard 220 MasterLINE KNX, ce  détecteur de mouvement prévoit des fonctions supplémentaires intéressantes. Sa technologie de bus KNX novatrice lui permet de fournir un confort accru grâce à quatre canaux destinés à détecter les mouvements. De plus, il possède un commutateur crépusculaire et de luminosité avec trois seuils de commutation max.

Il impressionne grâce à dix fonctions logiques permettant de créer des scénarios complexes. La commande et la surveillance séparées de toute la maison sont possibles conjointement au Busch-ComfortTouch® : éclairage, chauffage, climatisation, store, sécurité, divertissement et information, par exemple. Sur demande, aussi par smartphone ou tablette, en tant que télécommande mobile.

Présentation des couleurs.


Le Busch-Guard 220 MasterLINE KNX premium est disponible dans des couleurs modernes que sont le blanc et l'argent métallisé.

pl-bm-220-premium-knx01

Contrôle parfait de toutes les fonctions.

La télécommande infrarouge maximise en permanence le niveau de sécurité et de confort. La configuration s'effectue facilement : plus besoin d'utiliser une échelle ou de faire appel à un électricien. Parmi les réglages possibles : seuil de commutation en fonction de la luminosité, simulation de présence ou éclairage permanent/désactivation permanente.

pl-bm-70-04-abb

» Lien vers télécommande IR
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language