Busch-Guard 220 MasterLINE premium

Une sécurité totale pour les tâches spécifiques.

Les Busch-Guard ne sont pas seulement beaux. Ils séduisent également par ce qu'ils intègrent. Une technologie intelligente et de haute qualité ouvre à la sécurité une nouvelle dimension. Elle permet également de se sentir bien en toute sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur. Rien n'échappe aux détecteurs de mouvement intelligents de Busch-Jaeger. Ils réagissent immédiatement lorsque l'on a besoin d'eux. Par exemple, ils détectent avec précision quand la lumière doit être allumée ou éteinte et montrent le chemin de manière fiable dans l'obscurité. Les systèmes de détection de haute qualité garantissent une surveillance sans failles dans tous les domaines. Ils assurent un sommeil tranquille, font fuir les voleurs et allument et éteignent la lumière lorsque vous êtes en vacances.

En complément des fonctions du Busch-Guardr® 220 MasterLINE, le détecteur de mouvement prévoit d'autres détails conviviaux pour des exigences particulières. Le Busch-Guard 220 MasterLINE premium peut, indépendamment du mouvement sur la deuxième sortie de commutation, faire fonction d'interrupteur crépusculaire. Ainsi, l'éclairage de la porte d'entrée ou d'ambiance s'allume au crépuscule puis s'éteint de nouveau à l'aube lorsque la lumière est suffisante, en fonction du lever et du coucher du soleil. Des crépuscules qui ne sont pas caractéristiques de la saison, comme cela peut être le cas lors de mauvais temps, sont même considérés automatiquement.

En outre, il est possible de combiner la deuxième sortie de commutation avec une minuterie afin de couper l'éclairage entre 1h et 6h, par exemple. De la même manière, une caméra peut être raccordée à cette deuxième sortie, afin d'enregistrer lorsqu'un visiteur s'approche trop de la maison. Le mode 2 zones constitue un facteur de sécurité spécifique. Si quelqu'un approche, l'éclairage du chemin s'allume en premier, suivi, si nécessaire, de l'éclairage de l'entrée. Le fonctionnement s'inverse lorsque la personne s'éloigne de la maison. Il est également envisageable de sélectionner l'allumage simultané de ces deux fonctions.

Toutes les charges jusqu'à 3.680 W/VA peuvent être raccordées avec le détecteur de mouvement. Comme tous les Busch-Guard, ces modèles sont simples à utiliser et possèdent des fonctions pratiques, telles que le mode de fonctionnement, le réglage crépusculaire, le temps de post-fonctionnement et l'impulsion de courte durée. De plus, la fonction de stabilisation automatique de la portée dans différentes conditions climatiques permet de toujours maintenir la portée constante.

Couleur assortie à la façade.


Le Busch-Guard 220 MasterLINE premium est disponible dans des couleurs modernes que sont le blanc, l'anthracite, le brun et l'argent métallisé.

pl-bm-220-premium-01

Contrôle parfait de toutes les fonctions.


La télécommande infrarouge maximise en permanence le niveau de sécurité et de confort. La configuration s'effectue facilement : plus besoin d'utiliser une échelle ou de faire appel à un électricien. Parmi les réglages possibles : seuil de commutation en fonction de la luminosité, simulation de présence ou éclairage permanent/désactivation permanente.

pl-bm-70-04-abb

» Lien vers télécommande IR

Principaux avantages

  • La deuxième sortie de commutation peut être associée à une minuterie afin de couper l'éclairage entre 1h et 6h, par exemple
  • Une caméra peut également être raccordée à cette deuxième sortie
  • Si un visiteur s'approche trop de la maison, la deuxième sortie est activée et l'enregistrement démarre
  • Le mode 2 zones constitue un facteur de sécurité spécifique : si quelqu'un approche, l'éclairage du chemin s'allume en premier, suivi, si nécessaire, de l'éclairage de l'entrée.

Grammys 2016

  • Angle de détection : 220°
  • Portée : 16 m de chaque côté
  • Quatre niveaux de détection sans angle mort. Fonctions supplémentaires : détection du sol et du champ arrière, protection anti-reptation et commutation automatique de l'éclairage lorsque vous sortez de la maison
  • Deuxième niveau de détection d'1 m de chaque côté et deuxième sortie de commutation (éclairage du chemin puis de l'entrée principale).
Select region / language