Busch-Guard 220 MasterLINE select

Garantissez la continuité de votre activité. Pour les tâches spécifiques.

Les Busch-Guard ne sont pas seulement beaux. Ils séduisent également par ce qu'ils intègrent. Une technologie intelligente et de haute qualité ouvre à la sécurité une nouvelle dimension. Elle permet également de se sentir bien en toute sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur. Rien n'échappe aux détecteurs de mouvement intelligents de Busch-Jaeger. Ils réagissent immédiatement lorsque l'on a besoin d'eux. Par exemple, ils détectent avec précision quand la lumière doit être allumée ou éteinte et montrent le chemin de manière fiable dans l'obscurité. Les systèmes de détection de haute qualité garantissent une surveillance sans failles dans tous les domaines. Ils assurent un sommeil tranquille, font fuir les voleurs et allument et éteignent la lumière lorsque vous êtes en vacances.

Intelligent et réactif.

Grâce à sa zone de détection étroite et circulaire, le Busch-Guard 220 MasterLINE select est particulièrement intéressant pour des applications du domaine professionnel. Le champ de détection est de 220° et la portée de 16 m de chaque côté. S'il est monté en conséquence, il présente en plus une zone de deux mètres environ au-dessus du sol dans laquelle il n'y a pas de détection. Toutefois, si une personne s'approche, il réagit immédiatement. Il présente en outre des fonctions telles que l'éclairage permanent, la désactivation en permanence, la simulation de présence ou l'enregistrement du seuil de commutation en fonction de la luminosité qui peuvent être activées/désactivées par la télécommande infrarouge. Approprié à un montage mural ou au plafond.

Toutes les charges jusqu'à 3.680 W/VA peuvent être raccordées avec le détecteur de mouvement. Comme tous les Busch-Guard, ces modèles sont simples à utiliser et possèdent des fonctions pratiques, telles que le mode de fonctionnement, le réglage crépusculaire, le temps de post-fonctionnement et l'impulsion de courte durée. De plus, la fonction de stabilisation automatique de la portée dans différentes conditions climatiques permet de toujours maintenir la portée constante.

Contrôle parfait de toutes les fonctions.


La télécommande infrarouge maximise en permanence le niveau de sécurité et de confort. La configuration s'effectue facilement : plus besoin d'utiliser une échelle ou de faire appel à un électricien. Parmi les réglages possibles : seuil de commutation en fonction de la luminosité, simulation de présence ou éclairage permanent/désactivation permanente.

pl-bm-70-04-abb

» Lien vers télécommande IR

Principaux avantages

  • Grâce à sa zone de détection étroite et circulaire, le détecteur MasterLINE 220 Select est particulièrement adapté aux applications du secteur tertiaire
  • La télécommande infrarouge permet d'activer ou de désactiver les fonctions importantes (éclairage permanent, désactivation permanente, simulation de présence, enregistrement du seuil de commutation en fonction de la luminosité) sans qu'il soit nécessaire de configurer l'appareil
  • Plusieurs options d'installation sont disponibles : mur ou plafond.

Principales fonctionnalités

  • Angle de détection : 220°
  • Portée : 16 m de chaque côté
  • Un niveau de détection sans angle mort ni détection des petits animaux
  • Pas de détection du sol ni du champ arrière.
Select region / language