Busch-Guard 220 ProfessionalLINE

Ce multitalent fait preuve de capacité d'anticipation.

Les Busch-Guard ne sont pas seulement beaux. Ils séduisent également par ce qu'ils intègrent. Une technologie intelligente et de haute qualité ouvre à la sécurité une nouvelle dimension. Elle permet également de se sentir bien en toute sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur. Rien n'échappe aux détecteurs de mouvement intelligents de Busch-Jaeger. Ils réagissent immédiatement lorsque l'on a besoin d'eux. Par exemple, ils détectent avec précision quand la lumière doit être allumée ou éteinte et montrent le chemin de manière fiable dans l'obscurité. Les systèmes de détection de haute qualité garantissent une surveillance sans failles dans tous les domaines. Ils assurent un sommeil tranquille, font fuir les voleurs et allument et éteignent la lumière lorsque vous êtes en vacances.

Reposez-vous en toute confiance. Car ce multitalent reste vigilant. Une technique infrarouge des plus modernes, une lentille professionnelle de grande taille ainsi que de nombreuses fonctions de sécurité et confort en font une parfaite solution pour les domaines d'application les plus divers.

La flexibilité est donc garantie : 
De nouvelles perspectives s'ouvrent grâce à ce modèle qui a fait ses preuves. Il fournit une plus grande liberté pour répondre aux souhaits individuels et aux exigences particulières en matière d'espace. L'articulation variable réglable sur trois axes permet une installation simple et rapide au plafond entièrement sans adaptateur d'angle.

Vue d'ensemble des couleurs

pl-bm-220-prof-01

Principaux avantages

  • Technologie infrarouge des plus modernes
  • Lentille professionnelle de grande taille
  • De nombreuses fonctions de sécurité et confort
  • Le Busch-Guard 220 ProfessionalLINE est disponible dans des couleurs modernes que sont le blanc et le brun

Principales caractéristiques

  • Angle de détection de 220° sur 4 niveaux
  • Portée de 16 m de chaque côté
  • Espace de raccordement plus important, montage aisé à l'aide d'un trou
  • Universel avec possibilité de réglage sur 3 axes 
Select region / language