Busch-Guard 220 WaveLINE

Extrêmement polyvalent. Pour les tâches spécifiques.

Les Busch-Guard ne sont pas seulement beaux. Ils séduisent également par ce qu'ils intègrent. Une technologie intelligente et de haute qualité ouvre à la sécurité une nouvelle dimension. Elle permet également de se sentir bien en toute sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur. Rien n'échappe aux détecteurs de mouvement intelligents de Busch-Jaeger. Ils réagissent immédiatement lorsque l'on a besoin d'eux. Par exemple, ils détectent avec précision quand la lumière doit être allumée ou éteinte et montrent le chemin de manière fiable dans l'obscurité. Les systèmes de détection de haute qualité garantissent une surveillance sans failles dans tous les domaines. Ils assurent un sommeil tranquille, font fuir les voleurs et allument et éteignent la lumière lorsque vous êtes en vacances.

Ce modèle a été spécialement conçu pour les habitations et intègre en complément la technique des Busch-Guard® 220 MasterLINE. Comme il fonctionne sans fil grâce à des signaux radio, les fonctions de capteur et d'actionneur sont réparties entre deux appareils. Le capteur peut être installé à n'importe quel emplacement et précisément là où il aura la meilleure vue d'ensemble. Plusieurs Busch-Guard 220 WaveLINE peuvent être affectés à un actionneur. Cela permet de surveiller sans failles des zones à recoins ou vallonnées. L'appareil fonctionne sur piles et sans câblage. Le fonctionnement est particulièrement économique, les piles haute puissance peuvent durer jusqu'à 10 ans. Lorsqu'il détecte un mouvement, il transmet le signal radio de commutation à l'actionneur intégré, situé, par exemple, dans une boîte encastrée ou même sous un bouton-poussoir. Le contrôle des piles s'effectue sur l'appareil.

Présentation des couleurs.


Le Busch-Guard 220 WaveLINE est disponible dans des couleurs modernes que sont le blanc, l'anthracite, le brun et l'argent métallisé.

pl-bm-220-premium-01

Principaux avantages

  • Ce modèle a été spécialement conçu pour les habitations et intègre en complément la technique des Busch-Guard 220 MasterLINE
  • Il utilise des signaux radio, ce qui lui permet de répartir les fonctions du capteur et de l’actionneur sur deux appareils
  • Le capteur peut être installé n'importe où, notamment là où il aura la meilleure vue d'ensemble
  • Plusieurs Busch-Guard 220 WaveLINE peuvent être affectés à un actionneur
  • Il peut ainsi surveiller parfaitement les zones présentant des recoins et vallonnées

Principales fonctionnalités

  • Angle de détection : 220°
  • Portée : 16 m de chaque côté
  • Quatre niveaux de détection sans angle mort
  • Fonctions supplémentaires : détection du sol et du champ arrière, protection anti-reptation et commutation automatique de l'éclairage lorsque vous sortez de la maison
  • Deuxième niveau de détection d'1 m de chaque côté et deuxième sortie de commutation (éclairage du chemin puis de l'entrée principale)
Select region / language