Busch-Guard 280 MasterLINE

Une technologie rassurante.

Les Busch-Guard ne sont pas seulement beaux. Ils séduisent également par ce qu'ils intègrent. Une technologie intelligente et de haute qualité ouvre à la sécurité une nouvelle dimension. Elle permet également de se sentir bien en toute sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur. Rien n'échappe aux détecteurs de mouvement intelligents de Busch-Jaeger. Ils réagissent immédiatement lorsque l'on a besoin d'eux. Par exemple, ils détectent avec précision quand la lumière doit être allumée ou éteinte et montrent le chemin de manière fiable dans l'obscurité. Les systèmes de détection de haute qualité garantissent une surveillance sans failles dans tous les domaines. Ils assurent un sommeil tranquille, font fuir les voleurs et allument et éteignent la lumière lorsque vous êtes en vacances.

L'adaptateur d'angle permet au Busch-Guard 280 de couvrir deux côtés de la maison. La détection du sol et du champ arrière, la protection anti-reptation et la commutation automatique de l'éclairage devant la porte lorsqu'une personne sort de la maison constituent des caractéristiques supplémentaires de ces appareils novateurs.

Par rapport au Busch-Guard 220 MasterLINE, le Busch-Guard 280 MasterLINE présente une lentille plus large et un plus grand angle de détection de 280°.

Toutes les charges peuvent être raccordées à ces deux détecteurs de mouvement, toutefois pas plus de 3.680 W/VA. Comme tous les Busch-Guard, ces modèles sont simples à utiliser et possèdent des fonctions pratiques, telles que le mode de fonctionnement, le réglage crépusculaire, le temps de post-fonctionnement et l'impulsion de courte durée. De plus, la fonction de stabilisation automatique de la portée dans différentes conditions climatiques permet de toujours maintenir la portée constante. Le Busch-Guard 280 MasterLINE séduit grâce à une fonction de neutralisation automatique des perturbations et une simulation de présence – idéal lors des congés. Un dispositif rendant un démontage difficile constitue un avantage supplémentaire.

Couleur assortie à la façade.

Une couleur assortie à la façade. Le Busch-Guard 280 MasterLINE est disponible dans des couleurs modernes que sont le blanc, l'anthracite, le brun et l'argent métallisé.

pl-bm-280-01

Simple et rapide à installer.


Le détecteur de mouvement s'emboîte facilement sur le boîtier de raccordement mural. Il peut être protégé contre tout démontage grâce à des vis de fixation supplémentaires. Les passages de câbles universels permettent d'utiliser les appareils pour tous les types d'installation. Le branchement s'effectue après la pose de la partie inférieure de l'appareil.

Contrôle parfait de toutes les fonctions.


La télécommande infrarouge maximise en permanence le niveau de sécurité et de confort. La configuration s'effectue facilement : plus besoin d'utiliser une échelle ou de faire appel à un électricien. Parmi les réglages possibles : seuil de commutation en fonction de la luminosité, simulation de présence ou éclairage permanent/désactivation permanente.

pl-bm-70-04-abb

» Lien vers télécommande IR

Principaux avantages

  • La solution idéale pour les maisons non mitoyennes
  • La télécommande infrarouge permet d'activer ou de désactiver les fonctions importantes (éclairage permanent, désactivation permanente, simulation de présence, enregistrement du seuil de commutation en fonction de la luminosité) sans qu'il soit nécessaire de configurer l'appareil.
  • Plusieurs options de montage sont disponibles : mur, mur avec pente, plafond et angle.
  • Les détecteurs MasterLINE 280 sont disponibles dans des couleurs modernes : blanc, brun, anthracite et argent métallisé.

Principales fonctionnalités

  • Angle de détection : 280°
  • Portée : 16 m de chaque côté
  • Quatre niveaux de détection sans angle mort, aucun angle mort de détection, longue portée de détection homogène
Select region / language