Détecteurs MasterLINE 70

Idéal pour les maisons mitoyennes

Les deux modèles Busch-Guard 70 MasterLINE et Busch-Guard 110 MasterLINE sont 
des détecteurs de mouvement à champ de détection réduit. Par conséquent, ils sont parfaits pour être utilisés dans des maisons mitoyennes en zone dense. Si la distance entre le bâtiment et le trottoir est restreinte, cela permet d'éviter que l'éclairage ne s'active constamment lors du passage de personnes. Cela empêche également que les mouvements des personnes qui se trouvent sur le terrain d'à côté ne soient détectés. Ils présentent une portée homogène de douze mètres de front et de quatre mètres de chaque côté. Quatre niveaux assurent une détection précise et ce, également lors d'une approche frontale.

Couleur assortie à la façade.

Les modèles Busch-Guard 70 et 110 MasterLINE sont disponibles dans des couleurs modernes : en blanc, en brun, en anthracite et en argent métallisé. Pour une intégration harmonieuse à chaque style architectural.
pl-bm-70-02-abb

Un montage facile et rapide

Grâce à un simple emboîtement, le détecteur de mouvement peut être positionné facilement 
sur la boîte de raccordement. Il peut être protégé contre un démontage, grâce à des moyens de fixation à vis supplémentaires. Les passages de câbles universels permettent d'utiliser les appareils pour tous les types d'installation. Le branchement s'effectue après la pose de l'embase de l'appareil.

Facilement réglable.

La portée du Busch-Guard 70/110 MasterLINE est, de front, de douze mètres et de quatre mètres de chaque côté. Sur les deux modèles, les fonctions peuvent être également réglées directement sur l'appareil. L'affichage de l'état de l'appareil est pratique et signale, par exemple, le temps imparti à l'arrêt du Busch-Guard. La LED est située derrière la lentille et est également visible de loin. Pratique : le temps de post-fonctionnement et le seuil de commutation en fonction de la luminosité peuvent être réglés séparément.

La sécurité, c'est agréable.

Les Busch-Guard ne sont pas seulement beaux. Ils séduisent également par ce qu'ils intègrent. Une technologie intelligente et de haute qualité ouvre à la sécurité une nouvelle dimension. Elle permet également de se sentir bien en toute sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur. Rien n'échappe aux détecteurs de mouvement intelligents de Busch-Jaeger. Ils réagissent immédiatement lorsque l'on a besoin d'eux. Par exemple, ils détectent avec précision quand la lumière doit être allumée ou éteinte et montrent le chemin de manière fiable dans l'obscurité. Les systèmes de détection de haute qualité garantissent une surveillance sans failles dans tous les domaines. Ils assurent un sommeil tranquille, font fuir les voleurs et allument et éteignent la lumière lorsque vous êtes en vacances.

Principaux avantages

  • Ils réagissent instantanément lorsque nécessaire
  • Par exemple, ils déterminent immédiatement si une lumière doit être allumée ou éteinte et sont parfaitement visibles dans le noir
  • Le détecteur de mouvement s'emboîte facilement sur le boîtier de raccordement mural
  • Il peut être protégé contre tout démontage grâce à des vis de fixation supplémentaires.

Principales fonctionnalités

  • Champ de détection : la portée est de 12 mètres de front et 4 mètres de chaque côté
  • L'affichage de l'état de l'appareil, par exemple, signale le temps imparti pour son arrêt
  • La LED est placée derrière la lentille mais reste visible de loin.
 
Select region / language