Busch-Guard 90 ProfessionalLINE

Une entière concentration sur l'essentiel:

Les Busch-Guard ne sont pas seulement beaux. Ils séduisent également par ce qu'ils intègrent. Une technologie intelligente et de haute qualité ouvre à la sécurité une nouvelle dimension. Elle permet également de se sentir bien en toute sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur.

Rien n'échappe aux détecteurs de mouvement intelligents de Busch-Jaeger. Ils réagissent immédiatement lorsque l'on a besoin d'eux. Par exemple, ils détectent avec précision quand la lumière doit être allumée ou éteinte et montrent le chemin de manière fiable dans l'obscurité. Les systèmes de détection de haute qualité garantissent une surveillance sans failles dans tous les domaines. Ils assurent un sommeil tranquille, font fuir les voleurs et allument et éteignent la lumière lorsque vous êtes en vacances.

 

L'appareil permet la surveillance professionnelle de maisons mitoyennes, de trottoirs et d'entrées de garages. La possibilité de modifier l'orientation sur 3 axes permet un réglage précis sur le champ de détection souhaité pour la situation particulière.

Vue d'ensemble des couleurs

pl-bm-90-01

Principaux avantages

  • L'appareil permet la surveillance professionnelle de maisons mitoyennes, de trottoirs et d'entrées de garages
  • La possibilité de modifier l'orientation sur 3 axes permet un réglage précis sur le champ de détection souhaité pour la situation particulière
  • Le Busch-Guard 90 ProfessionalLINE est disponible dans des couleurs modernes que sont le blanc et le brun

Principales caractéristiques

  • Portée de 12 mètres de front
  • Portée de 6 m de chaque côté
  • Protection anti-reptation et contrôle de champ arrière
Select region / language