Busch-Guard Presence tech

Une aide précieuse. Fiable et efficace.

Rien n'échappe aux détecteurs de présence intelligents de Busch-Jaeger. Ils réagissent immédiatement lorsque l'on a besoin d'eux. Par exemple, ils détectent avec précision quand la lumière doit être allumée ou éteinte et montrent le chemin de manière fiable dans l'obscurité. Les systèmes de détection de haute qualité garantissent une surveillance sans failles dans tous les domaines.

Économiser des coûts avec des solutions novatrices. Les détecteurs de présence permettent de commander des systèmes d'éclairage mais aussi de chauffage et de climatisation de manière intelligente et efficace. En l'occurrence, le choix du bon modèle dépend de la hauteur du plafond, de la taille de la pièce, de la situation de pose et du genre de mouvements à détecter. En effet, dans les couloirs constamment empruntés, la situation dans laquelle la détection a lieu est un peu différente de celle qui existe dans les bureaux dans lesquels les doigts qui tapent sur un clavier sont parfois les seuls à bouger.

Vue d'ensemble des couleurs

 

pl-bm-praesenz-03

L'efficacité sur les postes de travail

Le gestionnaire idéal. Pour les bureaux ouverts, les parkings souterrains ou les couloirs obscurs. Les Busch-Guard Presence tech commandent les éclairages mais aussi les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. À la perfection et efficacement. Ils sont activés au moindre mouvement. Résultat : les consommateurs raccordés au système sont disponibles dès qu’on a besoin d'eux. Sans que des habitudes individuelles ou des étapes de travail soient définies au préalable.

Principaux avantages

  • Les Busch-Guard Presence tech commandent les éclairages mais aussi les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation
  • Ils sont activés au moindre mouvement
  • Les consommateurs raccordés au système sont disponibles dès qu’on a besoin d'eux

Principales caractéristiques

  • Le Busch-Guard Presence tech est idéal pour : les WC/toilettes, les bureaux individuels, les bureaux collectifs, les bureaux (éclairage continu), les bureaux (éclairage + ventilation), les salles de sport
  • Le système de détection composé de quatre capteurs et de réflecteurs surpasse de loin les détecteurs de mouvement conventionnels
  • Le moindre petit mouvement est détecté de manière fiable et déclenche une action
Select region / language