Busch-Guard Presence tech BasicLINE Couloir

Un excellent partenaire fiable et efficace.

bm-praesenz-basic-corr-weiss

L'innovation, synonyme d'économies. Le détecteur de présence permet de commander de manière intelligente et efficace l'éclairage. Le choix du modèle dépend de la hauteur du plafond, de la taille de la pièce, de la position d'installation et du type de mouvement à détecter. En effet, les exigences de détection diffèrent entre un couloir utilisé en permanence et un bureau où les seuls objets en mouvement sont les doigts sur un clavier.

Présentation des couleurs.


pl-bm-praesenz-basic-corr-02

L'efficacité sur les postes de travail.

Le gestionnaire idéal. Pour les bureaux ouverts, les parkings souterrains ou les couloirs obscurs. Les Busch-Guard Presence tech commandent les éclairages mais aussi les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. À la perfection et efficacement. Ils sont activés au moindre mouvement. Résultat : les consommateurs raccordés au système sont disponibles dès qu’on a besoin d'eux. Sans que des habitudes individuelles ou des étapes de travail soient définies au préalable.

La sécurité, c'est agréable.

Les Busch-Guard ne sont pas seulement beaux. Ils séduisent également par ce qu'ils intègrent. Une technologie intelligente et de haute qualité ouvre à la sécurité une nouvelle dimension. Elle permet également de se sentir bien en toute sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur. Rien n'échappe aux détecteurs de mouvement intelligents de Busch-Jaeger. Ils réagissent immédiatement lorsque l'on a besoin d'eux. Par exemple, ils détectent avec précision quand la lumière doit être allumée ou éteinte et montrent le chemin de manière fiable dans l'obscurité. Les systèmes de détection de haute qualité garantissent une surveillance sans failles dans tous les domaines. Ils assurent un sommeil tranquille, font fuir les voleurs et allument et éteignent la lumière lorsque vous êtes en vacances.

Principaux avantages

  • Les Busch-Guard Presence tech commandent les éclairages mais aussi les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation
  • Ils sont activés au moindre mouvement
  • Les consommateurs raccordés au système sont disponibles dès qu’on a besoin d'eux

Principales fonctionnalités

  • Le Busch-Guard Presence tech BasicLINE Corridor est idéal pour : les niveaux de parking, les corridors et les WC/toilettes
  • Le système de détection composé de quatre capteurs et miroirs est bien plus efficace que les détecteurs de mouvement conventionnels
  • Le moindre mouvement est détecté de manière fiable et déclenche une réponse
Select region / language