Économiser des coûts avec des solutions novatrices. Les détecteurs de présence permettent de commander des systèmes d'éclairage mais aussi de chauffage et de climatisation de manière intelligente et efficace. En l'occurrence, le choix du bon modèle dépend de la hauteur du plafond, de la taille de la pièce, de la situation de pose et du genre de mouvements à détecter. En effet, dans les couloirs constamment empruntés, la situation dans laquelle la détection a lieu, est un peu différente de celle qui existe dans les bureaux dans lesquels les doigts qui tapent sur un clavier sont parfois les seuls à bouger.
Le gestionnaire idéal. Pour les bureaux ouverts, les parkings souterrains ou les couloirs obscurs. Les Busch-Guard Presence tech commandent les éclairages mais aussi les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. À la perfection et efficacement. Ils sont activés au moindre mouvement. Résultat : les consommateurs raccordés au système sont disponibles dès qu’on a besoin d'eux. Sans que des habitudes individuelles ou des étapes de travail soient définies au préalable.
Les Busch-Guard ne sont pas seulement beaux. Ils séduisent également par ce qu'ils intègrent. Une technologie intelligente et de haute qualité ouvre à la sécurité une nouvelle dimension. Elle permet également de se sentir bien en toute sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur. Rien n'échappe aux détecteurs de mouvement intelligents de Busch-Jaeger. Ils réagissent immédiatement lorsque l'on a besoin d'eux. Par exemple, ils détectent avec précision quand la lumière doit être allumée ou éteinte et montrent le chemin de manière fiable dans l'obscurité. Les systèmes de détection de haute qualité garantissent une surveillance sans failles dans tous les domaines. Ils assurent un sommeil tranquille, font fuir les voleurs et allument et éteignent la lumière lorsque vous êtes en vacances.