Busch-Watchdog PRO KNX 280°

Découvrez le Busch-Watchdog PRO KNX: quand l’élégance rencontre l’innovation.

Alliez design épuré et technologie de pointe avec le Busch-Watchdog PRO KNX. Ce dispositif sophistiqué renforce non seulement la sécurité de votre environnement, mais sublime également l’esthétique de tout espace, en intérieur comme en extérieur. Équipé de détecteurs de mouvement intelligents de dernière génération, le Busch-Watchdog PRO KNX ne laisse rien passer, réagissant instantanément au moindre mouvement, au moment où cela compte le plus.

Avec le Busch-Watchdog PRO KNX, la personnalisation atteint un nouveau niveau. Utilisez l’application ABB pour configurer et ajuster précisément des paramètres tels que le champ de détection, la sensibilité, le seuil de déclenchement, le temps de maintien ou encore le mode test, afin d’adapter parfaitement l’appareil à vos besoins spécifiques.

Adoptez le futur de la sécurité et du confort avec le Busch-Watchdog PRO KNX, où style et fonctionnalité s’unissent harmonieusement.

Vous souhaitez en savoir plus? Téléchargez la brochure pour accéder à toutes les informations essentielles.

Busch-Watchdog280
Select Language
  • English
  • Deutsch (Schweiz)
  • français
  • français (Suisse)

Avez-vous besoin d’assistance ou de plus d’informations sur le produit?

Contactez-nous



Une technologie qui rassure

Les détecteurs de mouvement intelligents Busch-Watchdog PRO ne laissent rien passer. Ils réagissent instantanément lorsque c’est nécessaire. Par exemple, ils détectent immédiatement lorsqu’il faut allumer ou éteindre la lumière, et servent de guide fiable dans l’obscurité. Ces systèmes de détection de haute qualité garantissent une surveillance continue dans toutes les zones. Ils veillent à la tranquillité de votre sommeil, dissuadent les intrus et allument ou éteignent la lumière lorsque vous êtes en vacances.

Grâce à un adaptateur d’angle, le Busch-Watchdog 280° peut couvrir deux côtés de la maison. Parmi les fonctionnalités supplémentaires de ces dispositifs innovants figurent la détection au sol et à l’arrière, la protection de zone rampante, ainsi que l’allumage automatique de la lumière dès que l’on franchit la porte.

Watchdog_LEDs
Indication de statut améliorée avec LED RGBW
Le Busch-Watchdog PRO KNX renforce la sécurité de votre domicile grâce à ses voyants LED RGBW innovants. Ces LED fournissent des informations de statut en temps réel, vous permettant de vérifier rapidement, par exemple, si toutes les fenêtres sont fermées et les lumières éteintes lorsque vous quittez la maison.
Precise_detection
Détection précise grâce à 4 capteurs PIR indépendants
La sécurité est renforcée grâce aux 4 capteurs PIR avancés du Busch-Watchdog PRO KNX, offrant une portée de détection et une sensibilité réglables de manière indépendante. Vous pouvez personnaliser votre dispositif de sécurité en divisant la zone de détection en quatre zones distinctes, garantissant une surveillance ciblée là où elle est la plus nécessaire.
Control_BT_App
Commande fluide via l’application Bluetooth
Bientôt disponible !

Profitez d’un contrôle simplifié de votre maison avec l’application ABB SmartConnect. Connectez votre appareil intelligent au Busch-Watchdog PRO KNX via Bluetooth pour ajuster les paramètres et gérer jusqu’à 10 fonctions du bâtiment. Affinez les réglages tels que l’éclairage d’escalier, les seuils de luminosité, allumez ou éteignez l’appareil, et contrôlez des fonctions comme la variation de l’éclairage ou l’ajustement des stores. Le Busch-Watchdog PRO KNX vous permet de piloter facilement votre environnement, en faisant un choix intelligent pour un mode de vie moderne.


Diversité dans le design

Le design peut prendre de nombreuses formes. Ici, nous faisons une déclaration claire : le Busch-Watchdog PRO n’est pas conçu pour attirer l’attention, mais pour réagir en permanence en arrière-plan. Et pourtant, si vous passez devant chaque jour, vous le remarquerez malgré tout – car sa forme et sa couleur s’intègrent harmonieusement à la beauté de l’architecture. Un design pensé dans les moindres détails.
Watchdog_round_square


Rond ou carré ?
Le modèle Watchdog « rond » peut modifier son apparence grâce à un cache au design cubique. Ainsi, le Busch-Watchdog PRO s’adapte à tous les besoins d’installation.

Cinq couleurs modernes pour s’harmoniser avec tous les extérieurs
Du style classique aux bâtiments les plus contemporains, en passant par les dernières tendances en matière de matériaux et de façades, le Busch-Watchdog PRO sublime le design tout en s’intégrant discrètement à l’ensemble architectural. Pour tous.
2CKA006200A0862_C

01

Blanc Studio
RAL9016
2CKA006800A3074_C

02

Argent Aluminium
RAL9006

 

2CKA006200A0866_C

03

Acier inoxydable
2CKA006200A0858_C

04

Marron
RAL8017 (foncé)
2CKA006800A3078_C

05

Anthracite
RAL7016


Zone de couverture

280

Si un détecteur de mouvement est installé à l’angle d’une maison, il doit pouvoir détecter dans plus de deux directions et couvrir un angle dépassant même trois fois 90° : pas un seul centimètre autour de la maison ne doit être négligé. Pour y parvenir, les zones de couverture horizontale s’étendent jusqu’à 32 mètres, et jusqu’à 16 mètres au centre.

  • jusqu’à 16 m au centre
  • jusqu’à 32 m dans toutes les directions
  • avec couverture arrière sensible
  • avec indication claire de la zone de couverture
  • avec relais à commutation rapide

Facile et rapide à installer


Trois options de montage offrent une liberté maximale pour s’adapter à toute architecture : fixation en un point, au plafond ou en angle. La conception robuste garantit des zones de détection précisément définies et une commutation fiable sur le long terme.

  • Montage mural équilibré
  • Installation au plafond simplifiée
  • Montage angulaire flexible
  • Montage en angle complet


product3
product2
lamp1


icons-3

Interférences supprimées

Aucune lumière ne s’allume en cas de certains effets thermiques : buissons déplacés par le vent, air chaud provenant d’une sortie d’aération ou petits animaux, dont les mouvements sont exclus grâce aux lentilles de détection sélective (en option).
icons_4

Portée stabilisée

La stabilisation précise de la portée repose sur une sensibilité variable. En hiver, elle est réduite lorsque la différence entre la température corporelle et celle de l’air est élevée, et augmentée en été lorsque cette différence est plus faible. La zone de détection est ajustée avec une précision d’un mètre.


FAQ – Busch-Watchdog® PRO KNX


Comment connecter mon appareil intelligent (smartphone, tablette) au Busch-Watchdog PRO KNX ?

Il existe plusieurs façons de connecter votre appareil intelligent au Busch-Watchdog PRO KNX :

Connexion initiale : vous ne pouvez vous connecter à l’appareil pour la première fois que dans les 30 minutes suivant sa mise sous tension.

Utilisation de l’application SmartConnect :

  • Pendant ces 30 minutes, ouvrez l’application SmartConnect et définissez votre domicile ou projet.

  • L’application détectera automatiquement les appareils Bluetooth présents dans l’installation.

  • Sélectionnez un appareil pour l’ajouter automatiquement à votre projet.

Ajout manuel :

  • Si l’application ne trouve pas votre appareil automatiquement, vous pouvez l’ajouter manuellement.

  • Appuyez sur la flèche vers le bas dans l’application, puis sur l’icône « + » et choisissez « scanner le code » pour scanner le code situé à l’arrière de l’appareil.

  • Vous pouvez également utiliser l’icône « + » pour ajouter un autre appareil à votre projet.

Accès à un appareil déjà connecté à un autre utilisateur :

  • Si l’appareil est déjà associé à un autre utilisateur, vous ne pourrez y accéder qu’en scannant un QR code généré par l’application de cet utilisateur.

  • Cet utilisateur doit aller dans Paramètres de l’installation > Service > Transférer vers une autre application pour générer le QR code.

  • Scannez le QR code en appuyant sur la flèche vers le bas dans l’application, puis sur l’icône « + », et choisissez « scanner le code ».


Comment puis-je connecter mon appareil intelligent au Busch-Watchdog PRO KNX si j’ai manqué les 30 premières minutes après la mise sous tension ?

Si les 30 minutes se sont écoulées et que vous ne vous êtes pas encore connecté à l’appareil via Bluetooth, mais que vous souhaitez le faire maintenant, il vous suffit d’éteindre l’appareil, d’attendre 5 secondes, puis de le rallumer. Cela réinitialisera la fenêtre de 30 minutes.


Combien d’appareils intelligents puis-je connecter au Busch-Watchdog PRO KNX ?

Il n’y a aucune limitation.


Que faire si j’ai un nouveau smartphone et que le Busch-Watchdog PRO KNX n’est connecté à aucun autre appareil intelligent ?

Vous pouvez créer une sauvegarde de votre configuration dans l’application SmartConnect, laquelle sera stockée dans le portail MyBuilding. Pour cela, vous devez disposer d’un compte MyBuilding Portal. Après avoir installé l’application SmartConnect sur votre nouveau smartphone, vous pourrez télécharger la sauvegarde depuis le portail MyBuilding et la restaurer sur votre appareil.


Que faire si j’ai un nouveau smartphone et que le Busch-Watchdog PRO KNX n’est connecté à aucun autre appareil intelligent ?

Une réinitialisation via l’application ne supprime que la connexion Bluetooth entre votre appareil intelligent et le Busch-Watchdog. Une réinitialisation d’usine, en revanche, efface toutes les informations programmées et rétablit les paramètres d’origine de l’appareil.

  • La réinitialisation Bluetooth s’effectue directement depuis l’application.

  • La réinitialisation d’usine ne peut être effectuée que sur l’appareil lui-même à l’aide du sélecteur rotatif.

Réinitialisation d’usine (réinitialisation maître) via le sélecteur rotatif

  1. Déconnectez l’appareil de l’alimentation pendant 10 secondes.

  2. Rétablissez l’alimentation. Une réinitialisation maître peut être lancée dans les 5 minutes qui suivent.

  3. Positionnez le sélecteur rotatif sur « Reset ».

    • La LED rouge clignote lentement pendant 5 secondes (1 Hz).

    • Puis la LED rouge clignote rapidement pendant 30 secondes (5 Hz).

  4. Tournez le sélecteur rotatif hors de la position « Reset » dans ces 30 secondes.

    • Le processus de réinitialisation sera alors terminé.


Produits associés


Produits



Contactez-nous


Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

Select region / language