Nouveautés interrupteurs et prises de courant 



Nouveaux régulateurs de température ambiante

Le régulateur de température ambiante permet un chauffage adapté aux besoins et un réglage simple de la température souhaitée grâce à la molette. Ainsi, la température de la pièce peut être réglée en un clin d'œil, permettant d'économiser de l'énergie et des coûts de chauffage.

Régler la température ambiante avec précision

Le régulateur de température ambiante permet de définir la température souhaitée pour une pièce. Grâce à la molette, les différents niveaux peuvent être réglés avec précision afin d'assurer la température idéale dans la pièce.

Économiser de l'énergie avec le régulateur de température ambiante

La règle empirique est impressionnante: un degré de moins permet d'économiser environ six pour cent d'énergie de chauffage. Un grand potentiel existe si l'on tient compte des besoins thermiques variables au cours de la journée. La nuit, moins de chaleur est généralement nécessaire, de même qu'en cas d'absence. Le régulateur de température ambiante aide à économiser de l'énergie, car il permet d'adapter la température de la pièce selon les besoins.

Différents modèles pour différents besoins

Les régulateurs de température ambiante sont disponibles en plusieurs versions. Une fonction supplémentaire possible est par exemple le raccordement séparé pour le passage automatique en mode ECO (3K). De plus, un régulateur spécial chauffage/refroidissement est proposé, avec entrée externe pour le basculement entre chauffage et refroidissement (230 V).

ABB Tempetraturregler in schwarz
ABB Tempetraturregler in weiss


Votre interlocuteur pour interrupteurs, éclairage et prises de courant

Vous avez une question sur un produit? Vous souhaitez demander une offre? Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone, via le formulaire en ligne ou par e-mail.


Select region / language