Sidus - sobriété sans compromis aux multiples combinaisons.

Avec un design moderne, la gamme Sidus intègre les dernières découvertes en matière d'ergonomie et un réel savoir-faire des designers. En forme de coussin, ces solutions tiennent bien mieux "dans la main" qu'une surface plane. Combinez vos solutions à volonté.

L'assortiment est si varié que les combinaisons individuelles choisies peuvent être intégrées dans n'importe quel environnement de vie ou, au contraire, lui conférer un cachet unique :

  • International ausgezeichnetes Design
  • combinaisons de couleurs et de matériaux disponibles en matière plastique, en acier inoxydable, en verre, aluminium anodisé et laiton ;
  • qualité optimale avec le mécanisme de commutation éprouvé des millions de fois ;
  • montage rapide et excellente résistance à la salissure

Brillante performance dans la technologie du bâtiment

Avec Sidus Weiss glänzend, tout l’assortiment profite d’un design et d’un niveau de confort uniques. Idéal pour les appartements en location, les écoles, les hôpitaux et les maisons de repos ainsi que pour les bâtiments publics. Nettoyage aisé et encrassement minimum grâce à leur surface parfaitement lisse.

 

Notre offre

Logo_reddot design award

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language