Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Contacteurs de type AFS avec contacts auxiliaires frontaux

Dédiés aux applications de sécurité

Les contacteurs AFS ont été développés pour la sécurité des machines et sont équipés de blocs de contacts auxiliaires frontaux intégrés. Ils sont idéals pour une utilisation dans les circuits d’alimentation. Les contacts à couplage mécanique et les contacts miroir rendent votre système plus sûr.

Avantages

  • Conformité aux principales normes de sécurité EN ISO 13849 et EN 62061 pour une utilisation sûre des machines et des équipements
  • Maintien du statut des contacteurs par les contacts auxiliaires frontaux intégrés
  • Reconnaissance facile de la chaîne de sécurité grâce à un boîtier jaune aisément repérable
  • Calcul simplifié du niveau de sécurité du dispositif avec les valeurs de sécurité des outils FAST et Sistema
  • Complète toute la gamme des produits de sécurité ABB

Caractéristiques

  • Jusqu'à 45kW AC-3 / 400V, 60hp / 480V et 130A AC-1 / 690V, 115A usage général / 600V
  • Durées d’ouverture rapides telles que 35ms pour les AFS09 ... Contacteurs AFS38
  • Contacts guidés et miroir certifiés par des organismes de contrôle indépendants
  • Les contacts auxiliaires sensibles disposent d’une puissance de coupure de 12 V, 3 mA 10-7
  • Protection intégrée contre les surtensions

Are you looking for support or purchase information?

Pour en savoir plus

Autres produits

Sélection de produits et Téléchargements

Produits
Téléchargements
Loading documents