Les contacteurs GA et GAF sont spécialement conçus pour la commutation de circuits à courant continu jusqu'à 1000 V.
La gamme est l'une des plus compactes sur le marché.
Notre gamme de contacteurs AF standard peut également, selon le type, être utilisée pour la commutation des tensions continues jusqu'à 850 V.
Avantages- Design compact et moderne
- Conformes aux normes IEC et UL
- Profitez du support mondial et utilisez les mêmes produits partout dans le monde
Fiables sur tous les réseaux
Caractéristiques- Jusqu’à 2000 A, 1000 V DC
- Les contacteurs GAF utilisent la technologie AF éprouvée
- Large plage de tension de commande pour les contacteurs GAF (par ex. 100 à 250 V AC / DC)
- Interface SPS 24 V DC - 100 mA pour les contacteurs GAF