Slimline XR Gold

Amélioration de la technologie des interrupteurs sectionneurs à fusible


La gamme SlimLine XR répond à tous les besoins de l'industrie pour une distribution d'énergie plus sûre et plus fiable. Cette gamme leader du marché va s'étoffer avec les appareils SlimLine XR Gold, ajoutant un grand nombre de progrès techniques et d'innovations de conception pour les rendre plus intelligents, plus performants et adaptés aux applications les plus exigeantes.

slim

Are you looking for support or purchase information?

Points forts

Propositions de valeur

Gain de place

ABB__Space_savingLes pertes de puissance du SlimLine XR Gold sont testées selon la toute dernière norme IEC60947-3 editon 4 et ont diminué jusqu'à 35,5% (de 357W à 230W). Cela signifie que le client économise de l'espace car plus d'appareils SlimLine XR Gold peuvent être installés dans une colonne à l'intérieur d'un tableau de distribution.

Durée de vie prolongée

Longer lifetime

La catégorie d'utilisation est passée de AC23B à AC23A avec un certain nombre d'opérations qui ont augmenté de 400% de 1600 à 8000. Plus d'opérations signifie une durée de vie plus longue et rend le produit adapté à des applications plus exigeantes.

Sécurité et protection

Safety_and_protection Le seuil de fermeture en court-circuit a augmenté de 118%, passant de 55kA à 120 kA. Des capacités de court-circuit plus élevées augmentent les caractéristiques de protection du SlimLine XR Gold et garantissent un plus haut niveau de sécurité du système; un avantage important dans tout type d'application.

Fiable dans des conditions extrêmess

ABB__Reliable_in_extreme_conditions100x100

Un nouveau contrôle électronique des fusibles (EFM) adapté aux applications 800V CA, suit les tendances les plus récentes du marché permettant l'utilisation de SlimLine XR Gold dans des applications plus exigeantes.

Communication à distance


Remote communication La supervision et la communication à distance via le Tier Switch intelligent ITS 2.1 et la technologie numérique ABB AbilityTM, permet d'être alerté si les fusibles sautent ou si la température ou les courants dépassent les limites fixées. Fonctionnement continu et interface optimale pour passer au numérique!

Accélérez vos projets


ABB__Speed_up_your_projectsEnfin, grâce à la conception unique des contacts et à sa taille compacte, l'installation du Slimline XR Gold est plus sûre, plus rapide et plus facile. De plus, l'installation des transformateurs de courant, des ampèremètres et des contacts auxiliaires est plus rapide et permet d'économiser jusqu'à 20% du temps d'installation.

Outils et support

Produits connexes

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language