Câbles et connecteurs
De nombreux produits d’ABB Jokab Safety sont raccordés avec des connecteurs M12 standard. Cela simplifie le montage, permet d’économiser beaucoup de temps et réduit considérablement le risque d’un raccordement défectueux.
C’est pourquoi nous avons développé des câbles à 5 fils, 5 x 0,34 mm + blindage ou 8 conducteurs ; 8 x 0,34 mm + tamisage. Ces derniers sont disponibles dans n’importe quelle longueur et dans différentes longueurs standard avec des connecteurs moulés, droits ou coudés.
Les câbles C9 et C13 conviennent particulièrement aux adaptateurs Tina 4A et Tina 8A. Les fils sont plus épais de 0,75 mm2 pour la ligne d’alimentation et de 0,5 mm2 pour les autres fils + blindage