Verrou de sécurité GKey

Nouveau verrou de sécurité GKey avec interrupteur de verrouillage RFID

Le nouveau verrou de sécurité GKey robuste en fonte d’aluminium peut être utilisé jusqu'au niveau de sécurité PLe / catégorie 4 (EN ISO 13849-1) et possède les fonctions supplémentaires de déverrouillage de secours et déverrouillage auxiliaire.

Le verrou de sécurité maintient fermés des dispositifs de protection tels que portes ou grilles avec une force allant jusqu'à 3000 N. Le boîtier GKey offre quatre possibilités de montage pour les boutons-poussoirs, interrupteurs ou indicateurs standard d'un diamètre de 22 mm de la série ABB «Compact», afin de faciliter les fonctions requises par la machine et le diagnostic sur site.

Le verrou est actionné par une poignée de poussée qui s'adapte aussi bien aux portes battantes gauche et droite qu'aux portes coulissantes. La livraison comprend également un actionneur combiné mécanique / RFID à haut niveau de codage (EN ISO 14119), un cache pour une ouverture d'entrée d'actionneur inutilisée et une pointe pour ouvrir le couvercle. Les apapreils de commande et de signalisation et les obturateurs pour les ouvertures non utilisées doivent être commandés séparément.

GKey_complete_top_2TLC010140V0201

Manuel du produit

Notre offre

Sélection des produits
Téléchargements
Loading documents

Vous trouverez tous les dessins CAD ici.

Select region / language