Magne

Verrou de processus magnétique robuste


Magne est un verrou de processus magnétique conçu pour un verrouillage électrique des portes et des capots dans les applications sensibles aux interruptions inutiles. Grâce à l’électroaimant, Magne a une force de retenue magnétique jusqu’à 1500 N. Des versions de Magne avec aimant permanent intégré sont également disponibles qui permettent de retenir la porte ou le capot même si l’électroaimant n’est pas sous tension. Magne intègre dans certaines versions un capteur de sécurité sans contact Eden pour la surveillance de la sécurité, qui contrôle si la porte est correctement fermée ou non.


Avantages

  • Usure faible avec un verrouillage électromagnétique
  • Plus grande flexibilité de montage
  • Résistant aux environnements difficiles
  • La porte reste fermée avec un aimant permanent
  • Pas de pic de courant à l’activation
  • Série de capteurs de sécurité conformément à la catégorie 4

Propriétés

  • Jusqu’à 1500 N force de retenue (> 150 kg)
  • Modèles avec ou sans capteur de sécurité intégré
  • Sortie d’information et affichage LED
  • Divers kits de montage disponibles, par ex. avec poignée

Are you looking for support or purchase information?

Sélection des produits et téléchargements

Sélection des produits
Téléchargements
Pour ouvrir le catalogue de produits eConfigure dans une nouvelle fenêtre, cliquez ici.
Loading documents
Select region / language