Pluto Manager
Pluto Manager Pluto Manager est un logiciel sur mesure pour l’automate de sécurité Pluto. La programmation se fait à l’aide du schéma à contacts ; combiné avec le bloc de fonction, la structure de vos fonctions de sécurité est ainsi formée. Le logiciel est livré avec des blocs de fonction certifiés TÜV pour la mise en place des fonctions de sécurité.
Pluto Manager permet une vue d’ensemble de la structure des Plutos, des passerelles et des modules périphériques dans les grands et petits projets. Il donne un aperçu et le contrôle sur les capteurs et les actionneurs et leur interaction. Pluto Manager contient également des notices sur le logiciel et le matériel utilisés dans le programme.
L’interface permet une demande de statut directe des deux bus optionnels de Pluto, AS-i et Pluto Bus. Des fonctions de diagnostic sont disponibles et les données peuvent être exportées. Vous avez besoin d'une clé de licence pour charger le code du programme dans le module Pluto.
La clé de licence est disponible auprès de nos représentants commerciaux compétents pour vous.
Télécharger Pluto Manager