Codeurs

Codeurs de valeur absolue avec détection sûre de position


Combinés avec Pluto, ces codeurs de valeur absolue peuvent être utilisés pour surveiller en toute sécurité la position des mouvements de machine.. Les codeurs sont disponibles en versions mono et multitours.


Avantages

  • Communication simple et sécurisée avec l’automate de sécurité Pluto
  • Programmation simple avec blocs de fonction préparés
  • Surveillance sûre de la position et de la vitesse

Propriétés

  • Versions mono et multitours
  • Résolution au choix, jusqu’à 8192 positions/tours
  • Jusqu’à PL e/SIL3

Are you looking for support or purchase information?

Sélection des produits, espace de téléchargements et Pluto Manager

Sélection des produits
Téléchargements
Pluto Manager
Pour ouvrir le catalogue de produits eConfigure dans une nouvelle fenêtre, cliquez ici.
Loading documents

Pluto Manager

Pluto Manager Pluto Manager est un logiciel sur mesure pour l’automate de sécurité Pluto. La programmation se fait à l’aide du schéma à contacts ; combiné avec le bloc de fonction, la structure de vos fonctions de sécurité est ainsi formée. Le logiciel est livré avec des blocs de fonction certifiés TÜV pour la mise en place des fonctions de sécurité.

Pluto Manager permet une vue d’ensemble de la structure des Plutos, des passerelles et des modules périphériques dans les grands et petits projets. Il donne un aperçu et le contrôle sur les capteurs et les actionneurs et leur interaction. Pluto Manager contient également des notices sur le logiciel et le matériel utilisés dans le programme.

L’interface permet une demande de statut directe des deux bus optionnels de Pluto, AS-i et Pluto Bus. Les fonctions de diagnostic sont disponibles et les données peuvent être exportées. Une clé de licence est nécessaire pour charger le code du programme dans le module Pluto.

La clé de licence est disponible auprès de nos représentants commerciaux compétents pour vous.

Télécharger Pluto Manager

Select region / language