Systèmes de clôture


Quick-Guard est un système de clôture très flexible avec seulement quelques composants différents, par exemple des profilés en aluminium, des raccords brevetés, des fixations de grilles et des panneaux fermés ou acoustiques

Grâce à notre système de raccordement à vis breveté, la livraison inclut tous les raccords pré-assemblés avec vis de fixation et coulisseaux. Vos n’avez pas besoin de percer des trous dans les profilés et toutes les coupes sont droites. Par conséquent, l’assemblage et les transformations sont très simples.

Le système de clôture Quick-Guard peut être livré à l’état prémonté et vous n’aurez qu’à l’ajuster sur votre site (Quick-Guard Express) ou pré-conçu et découpé conformément au dessin (Quick-Guard Standard).

    quick-guard_fencing_system_1950x975_2-1

    Are you looking for support or purchase information?

    Notre offre

    Téléchargements
    SafeCAD
    Loading documents

    SafeCAD

    SafeCAD SafeCAD est un plug-in d’AutoCAD qui vous permet de configurer rapidement et facilement des solutions de sécurité avec notre protecteur fixe Quick-Guard. Un dessin simple du système de protection est suffisant comme information pour le programme.

    Les positions des portes et des capots, des grilles sélectionnées, du polycarbonate, de la tôle en aluminium/en acier ou des panneaux acoustiques sont enregistrées. Le programme génère automatiquement des dessins 3D avec des listes de composants et des listes de coupe. Ces dessins servent également de base pour le montage/l’installation.

    Veuillez noter que vous avez besoin d’AutoCAD pour utiliser SafeCAD. Vous avez également besoin d’une clé de licence (gratuite) pour SafeCAD® pour débloquer et activer le programme. La clé de licence est disponible auprès de nos représentants commerciaux compétents pour vous

    SafeCAD 2012 - pour Windows 7 et AutoCAD 2012 (64 bits)
    SafeCAD 2012 - pour Windows 7 et AutoCAD 2012 (32 bits)

    SafeCAD
    Select region / language